Basit olarak ifade etmek gerekirse, servo sisteminin belirli bir adım yanıtında 1/(durma süresi) olarak hesaplanabilir. Komut verilen hıza kadar hızı artırılan servo motorun adım tepkisini ölçmek için zaman bilgisi kullanıldığında, durma süresi motor hızının komut verilen hızın izin verilen hata bandında ayarlandığı nokta olacaktır. Grafikte, hata bandında ayarlama süresi 55 ms olarak ölçülür ve hesaplanan bant genişliği 18 Hz olarak ölçülür. Bir hareket komutu alındığında, yüksek bant genişliği hızlı servo sistemi tepkisinde kilit öneme sahiptir. Hızlı hareket ve durma süresine ihtiyaç duyan makineler daha yüksek bant genişliğine gereksinim duyar.
Bant genişliği, mekanizma rijitliği, sistem eylemsizliği ve kullanılabilir tork veya kuvvet gibi farklı faktörlerden etkilenir. Çok sayıda bağlantı, kayış, makara veya dişli sistemine sahip mekanizmalarda makine rijitliğini azaltan bazı uyumlu parçalar bulunur. Her makine gövdesi veya taban yapısı sistemin rijitliğinde önemli bir yol oynar, bu da bant genişliğini etkiler.