A demanda de produção está levando o seu design de cobot (robô colaborativo) ao limite de desempenho? Requisitos de operação rigorosos causam superaquecimento? Você gostaria de projetar um cobot sem comprometer o desempenho ou o tempo de ciclo? Junte-se a nós para saber quais considerações de design podem fornecer capacidades de carga mais altas em maior velocidade e tempos de ciclo de operação aprimorados. Você aprenderá a:
- Equilibrar os pontos de decisão comuns encontrados ao projetar um eixo de robô colaborativo
- Densidade e tamanho do torque
- Velocidade e torque
- Temperatura e desempenho
- Melhore o desempenho por meio da otimização do design do motor
- Minimize as compensações e maximize o desempenho com uma série de motores recém-lançados da Kollmorgen
Sobre o(s) apresentador(es)
Tom S. Wood, um veterano com mais de 40 anos em motion de alto desempenho, integrou soluções de controle de motion como projetista de máquinas, representante do fabricante, distribuidor de alta tecnologia e como especialista em produtos de controle de motion da Kollmorgen. Ele tem vasta experiência em projeção de sistemas de motion de última geração para a indústria aeroespacial e de defesa, assim como para aplicações de robótica que ajudam a melhorar tudo, desde segurança no local de trabalho até mobilidade de pacientes. Tom gosta de ajudar os engenheiros a entender como aprimorar seus projetos através de tecnologia sem carcaça que oferece alto desempenho em um formato compacto.