La domanda di produzione sta portando la progettazione dei tuoi robot collaborativi al limite di prestazione? Requisiti operativi rigorosi provocano surriscaldamenti? Ti piacerebbe progettare un cobot senza compromessi a livello di prestazioni o tempo ciclo? Unisciti a noi per scoprire in che modo la progettazione può aiutarti a ottenere carichi utili più elevati con velocità superiore e tempi ciclo di esercizio migliorati. Imparerai a:
- Trovare l'equilibrio tra i vari punti su cui bisogna decidere durante la progettazione di un giunto robotico collaborativo
- Densità di coppia e dimensioni
- Velocità e coppia
- Temperatura e prestazioni
- Migliorare le prestazioni con una progettazione ottimizzata dei motori
- Ridurre al minimo i compromessi e incrementare al massimo le prestazioni con una nuova serie di motori Kollmorgen
Informazioni sui relatori
Tom S. Wood, un veterano del motion ad alte prestazioni con oltre 40 anni di esperienza, ha integrato soluzioni di motion control come progettista di macchine, rappresentante del produttore, distributore di soluzioni high-tech e come specialista di prodotti di motion control Kollmorgen. Ha una vasta esperienza nella progettazione di sistemi di motion di nuova generazione per il settore aerospaziale e della difesa, ma anche per applicazioni di robotica in grado di migliorare gli aspetti più disparati, dalla sicurezza sul luogo di lavoro alla mobilità dei pazienti. Tom ama aiutare gli ingegneri a capire come sviluppare i loro progetti con la tecnologia frameless che offre prestazioni elevate in un formato compatto.