Pular para o conteúdo principal

Como Selecionar os Cabos Adequados para seu Sistema de Motores de Passo ou Servo

Os engenheiros dedicam muito tempo e esforço projetando sistemas de posicionamento de servomotor ou motor de passo altamente eficientes, confiáveis e econômicos. Eles selecionam o motor, o controlador, os circuitos de feedback apropriados e o amplificador para satisfazer as necessidades específicas do sistema de Motion. No entanto, os cabos de sinal e alimentação que conectam os componentes são muitas vezes esquecidos até que o projeto esteja chegando ao fim ou, pior ainda, são entregues a um eletricista sem o treinamento adequado. Negligenciar fatores críticos de seleção de cabos pode criar um sistema com precisão abaixo do esperado, falhas frequentes, baixa imunidade a interferência eletromagnética e efeitos adversos em equipamentos vizinh.

Preencha este breve formulário

para ver este Informe Técnico

OU...

Faça login/cadastre-se

para obter acesso ao conteúdo da Kollmorgen

Declaração de privacidade. Ao enviar os seus dados de contato, você concorda que os dados pessoais ou de comportamento de usuário podem ser armazenados e processados eletronicamente. Caso não deseje mais receber a newsletter eletrônica, você pode cancelar a assinatura em qualquer momento.

CAPTCHA

Cabos servo

Os métodos de conexão variam amplamente dependendo da corrente e da tensão nominal, das distâncias mínimas de código, dos diferentes conceitos de blindagem e de outros fatores. Fornecemos cabos pré-montados e prontos para uso que atendem aos requisitos da CE e UL, relevantes para qualquer requisito de energia e feedback.

Learn More

Servoacessórios

Servoacessórios para todas as áreas de maquinário, fábrica e fabricação de equipamentos.

Learn More

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Blindagem de cabos: como eliminar a interferência eletromagnética (EMI) em sistemas de motion >

Se ocorrer algum movimento não intencional ou falhas inexplicáveis no drive em seu sistema de motion, existem várias causas possíveis. Por exemplo, a configuração de motion por meio do drive, um programa mal projetado dentro do controle e a comutação…

Aterramento e Blindagem de equipamentos existentes >

Quanto a construção de equipamentos eletrônicos, é importante compreender os mecanismos de acoplamento do ruído elétrico que cria Interferência Eletromagnética (EMI). É também muito mais fácil refazer um método de redução durante a construção de uma…

Oito dicas para minimizar ou eliminar ruídos de EMI >

Ruído, e não estou falando daquela banda terrível que você ouviu no festival de verão do ano passado, mas do ruído de interferência eletromagnética (EMI). Existem oito etapas principais a serem consideradas ao tentar eliminar problemas de ruído EMI.…