Entradas digitais de 8 canais
Disponível com cartão de entradas digitais de 8 canais 24 VCC, filtro 3,0 ms, sistema de 1 fio e terminal de entrada digital de 8 canais de alta velocidade 24 VCC, filtro de 10 μs, sistema de 1 fio.
Especificações

| Dados técnicos | AKT2G-DN-008-000 | AKT2G-DNH-008-000 |
|---|---|---|
| Número de entradas | 8 | |
| Número de entradas controláveis simultaneamente, dependendo da temperatura ambiente | 8 (-25 °C ... +55 °C) 4 (> +55 °C ) (alinhado na posição de instalação horizontal) |
|
| Tensão nominal das entradas | 24 VDC (-15% / +20%) | |
| Tensão do sinal "0" | -3 V ... 5 V (EN 61131-2, tipo 1/3) | |
| Tensão do sinal "1" | 11 V ... 30 V (EN 61131-2, tipo 1/3) | |
| Filtro de entrada | 3 ms |
tip. 10 µs (10...50 µs) |
| Corrente de entrada | tipicamente 3 mA (EN 61131-2, tipo 1/3) | |
| Contatos de energia de consumo atual | tip. carga de 2 mA + | |
| Consumo atual via barramento E | tip. 90 mA | |
| Isolamento elétrico | 500 V (E-bus/tensão de campo) | |
| Largura de bits na imagem do processo | 8 bits de entrada | |
| Configuração | sem definição de endereço, configuração via TwinCAT System Manager | |
| Peso | aprox. 55 g | |
| Faixa de temperatura ambiente permitida durante a operação | -25 °C ... +60 °C (faixa de temperatura estendida, alinhada na posição de instalação horizontal) -25 °C ... +45 °C (todas as outras posições de instalação) |
|
| Faixa de temperatura ambiente permitida durante o armazenamento | -40 °C ... +85 °C | |
| Umidade relativa permitida | 95%, sem condensação | |
| Dimensões (L x A x D) | aprox. 15 mm x 100 mm x 70 mm (largura alinhada: 12 mm) | |
| Montagem | em trilho de montagem de 35 mm está em conformidade com EN 60715 | |
| Resistência a vibração/choque | de acordo com EN 60068-2-6/EN 60068-2-27, veja também as instruções de instalação para terminais com capacidade de carga mecânica aumentada | |
| Burst de resistência EMC/ESD | está em conformidade com EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
| Classe de proteção | IP20 | |
| Posição de instalação | consultar a nota Restrições relativas à posição de instalação e faixa de temperatura de operação | |
| Aprovação | CE, cULus, ATEX, IECEx |
CE, cULus, ATEX |
Mídia & Downloads
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G I/O Manual EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Estes arquivos cobrem a linha de produtos padrão. Para declarações ambientais de produtos personalizados, ou seja, números de peças contendo “S” ou “X”, visite nossa busca de Conformidade Ambiental.
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Cartão do interruptor de freio
O cartão EtherCAT AKT2G-BRC-000-000 conta com capacitores de alto desempenho para estabilizar as tensões de alimentação.
Cartão do motor de passo, 50 VCC, 5 A, Controle de vetor
O cartão EtherCAT AKT2G-SM-L50-000 é destinado para a conexão direta dos motores de passo em um intervalo de potência médio de até 5 A e uma faixa de tensão de 8 a 50 V.
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.