8 Knl Dijital Girişler
Kullanılabilir 8-kanal dijital giriş terminali 24 V DC, filtre 3,0 ms, 1-kablolu sistem ve bir yüksek hızlı 8-kanal dijital giriş terminali 24 V DC, filtre 10 μs, 1-kablolu sistem.
Teknik Özellikler

| Teknik Veri | AKT2G-DN-008-000 | AKT2G-DNH-008-000 |
|---|---|---|
| giriş sayısı | 8 | |
| Eşzamanlı kontrol edilebilir giriş sayısı, ortam sıcaklığına bağlıdır | 8 (-25°C ... +55°C) 4 (> +55°C ) (yatay kurulum pozisyonunda hizalı) |
|
| Girişlerin nominal voltajı | 24 VDC (-15% / +20%) | |
| Sinyal voltajı "0" | -3 V ... 5 V (EN 61131-2, tip 1/3) | |
| Sinyal voltajı "1" | 11 V ... 30 V (EN 61131-2, tip 1/3) | |
| Giriş filtresi | 3 ms |
10 µs tipik (10...50 µs) |
| Giriş akımı | tipik olarak 3 mA (EN 61131-2, tip 1/3) | |
| Akım tüketimi, güç kontakları | tipik 2 mA + yük | |
| E-veri yolu aracılığıyla akım tüketimi | tipik 90 mA | |
| Elektriksel yalıtım | 500 V (E-veri yolu/saha voltajı) | |
| İşlem görüntüsündeki bit genişliği | 8 giriş biti | |
| Yapılandırma | adres ayarı yok, TwinCAT Sistem Yöneticisi aracılığıyla yapılandırma | |
| Ağırlık | yaklaşık 55 g | |
| Çalışma sırasında izin verilebilir ortam sıcaklığı aralığı | -25°C ... +60°C (genişletilmiş sıcaklık aralığı, yatay kurulum pozisyonunda hizalı) -25°C ... +45°C (diğer tüm kurulum pozisyonları) |
|
| Saklama sırasında izin verilebilir ortam sıcaklığı aralığı | -40°C ... +85°C | |
| İzin verilebilir bağıl nem | %95, yoğuşmasız | |
| Boyutlar (G x Y x D) | yaklaşık 15 mm x 100 mm x 70 mm (genişlik hizalı: 12 mm) | |
| Montaj | EN 60715'e uygun 35 mm montaj rayına | |
| Titreşim/şok direnci | EN 60068-2-6/EN 60068-2-27'ye uygun, ayrıca bkz. Artırılmış mekanik yük kapasiteli terminaller için kurulum talimatları | |
| EMC direnç patlaması/ESD | EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4'e uygun | |
| Koruma sınıfı | IP20 | |
| Kurulum pozisyonu | bkz. not: Kurulum pozisyonu ve çalışma sıcaklığı aralığına ilişkin kısıtlamalar | |
| Onay | CE, cULus, ATEX, IECEx |
CE, cULus, ATEX |
Media & Downloads
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| AKT2G I/O Manual EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Bu dosyalar standart ürün ailesini kapsar. Özel ürünler için çevresel beyanlar, yani "S" veya "X" içeren parça numaraları için Çevresel Uyumluluk aramamızı ziyaret edin.
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Fren Kesici Terminali
AKT2G-BRC-000-000 EtherCAT Terminali, besleme voltajlarını dengelemek için yüksek performanslı stabilizatörler içerir. AKT2G-BRC-000-000, AKT2G-SM-L15-000 ya da AKT2G-SM-L50-000 step motor sürücü terminalleri ile birlikte kullanılabilir.
Step Motor Terminali, 50 V DC, 5 A, Vektör Kontrolü
AKT2G-SM-L50-000 EtherCAT Terminali, 5 A'e kadar olan orta seviye güç ve 8-50 V voltaj aralığındaki step Motorların doğrudan bağlantısı için tasarlanmıştır.
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.