Salta al contenuto principale

Kollmorgen offre uscite analogiche a 4 canali in 0…10 V, e -10 V…+10 V

Consulta i Prodotti fuori produzione per materiali (K-bus) di I/O AKT KAS Sono disponibili solo per l'assistenza ai clienti esistenti.
Uscite analogiche a 4 canali 0-10 e da -10 a +10 Vdc

Uscite analogiche a 4 canali 0-10 e da -10 a +10 Vdc >

Queste uscite analogiche  a 4 canali sono disponibili in una versione 0…10 V, 12 bit, sistema a 1 filo in una -10 V…+10 V, 12 bit, sistema 4 x 2 fili.

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più