Salta al contenuto principale

Quando un servomotore porta un carico verticale, è necessario far fronte a sfide particolari. Occorre gestire l'elemento aggiuntivo della gravità e la maggior parte delle applicazioni non riesce a sopportare un carico in caduta. Cosa succede in caso di guasto? Come gestire le tempistiche con i ritardi relativi a relè e freni? Ci sono considerazioni particolari per il dimensionamento? Come testare e mettere a punto un carico verticale?

Segui gli esperti di Kollmorgen alla scoperta dei metodi consolidati per gestire queste e altre sfide in un'applicazione verticale esemplificativa con servomotore. La sessione comprende:

  • Scoprire i parametri critici in termini di frenata, tempistiche e configurazione per gestire i pesi verticali
  • Determinare le strategie per gestire un arresto controllato in caso di guasto
  • Dimensionare un'applicazione verticale
  • Gestire i rischi garantendo la massima sicurezza del personale e proteggendo l'area e il meccanismo da eventuali danni
  • Risparmiare tempo ed evitare problemi grazie alle buone pratiche per la messa a punto di un carico verticale
Loading

Informazioni sui relatori

Brad Monday
Brad Monday

Brad Monday è un Senior Systems Application Engineer con 20 anni di esperienza nel settore dei motori e degli azionamenti elettrici, di cui 15 presso Kollmorgen. Con una vasta esperienza nella progettazione di motori, elettronica di potenza e controlli, ora applica le sue conoscenze all'assistenza tecnica e al supporto. Brad ama aiutare tutti i clienti di Kollmorgen a risolvere le loro sfide applicative, comprese le esigenze prestazionali di motori, azionamenti, comunicazioni e altri sottosistemi di motion. Brad ha conseguito una laurea in scienze presso la Virginia Tech.

Lingua: English

Grazie per l’interesse dimostrato verso i nostri webinar. Offriamo numerosi webinar e corsi di formazione, con nuovi contenuti aggiunti ogni mese.