Bir servo motor bir dikey yükü taşırken ilgilenmeniz gereken özel zorluklar vardır. Denkleme yer çekimi bileşeni de dâhil olur ve çoğu uygulama bir yükün düşmesine tolerans gösteremez. Bir arıza durumunda ne olur? Fren ve röle gecikmeleri ile zamanlamayı nasıl yönetirim? Özel boyutlandırma hususları söz konusu mu? Bir dikey yük nasıl test edilir ve ince ayarı yapılır?
Kollmorgen uzmanları örnek bir dikey servo motor uygulamasında bu zorlukları yönetmeye yönelik kanıtlanmış yöntemler üzerinden adım adım geçerken bize katılın. Bu oturumun içeriği:
- Dikey yükleri yönetmek için kritik frenleme, zamanlama ve kurulum parametrelerini anlama
- Bir arıza durumunda kontrollü bir durdurma kullanmayı belirleme
- Dikey uygulamayı boyutlandırma
- Kendinizi, çevreyi ve mekanizmayı zarar görmekten koruyarak riskleri yönetme
- Bir dikey yükün ince ayarı için en iyi uygulamaları kullanarak zamandan kazanma ve hayal kırıklığını önleme
Sunucular Hakkında
Brad Monday, 15 yılı Kollmorgen'de olmak üzere elektrikli motorlar ve sürücüler alanında 20 yıllık deneyime sahip bir Kıdemli Sistem Uygulama Mühendisidir. Motorların, güç elektroniğinin ve kontrollerin tasarımında kapsamlı bir geçmişe sahip olarak, şimdi bilgisini teknik servis ve desteğe uyguluyor. Brad, tüm Kollmorgen müşterilerinin motorlar, sürücüler, iletişim ve diğer hareket alt sistemleri için sahip olabilecekleri performans ihtiyaçları da dahil olmak üzere uygulama zorluklarını çözmelerine yardımcı olmaktan hoşlanıyor. Brad, Virginia Tech'ten Fen Bilimleri lisans derecesine sahiptir.