Back to top

La risoluzione dell'immagine, il comfort e la collaborazione del paziente, l'efficienza della procedura e persino il potenziale risultato del trattamento: tutto dipende dalla qualità del motion. Kollmorgen può aiutarti a progettare e produrre sistemi di imaging che offrono le massime velocità e precisione ottenibili, in modo da poter produrre più sezioni, con meno radiazioni, garantendo al contempo un posizionamento accurato e una migliore esperienza complessiva del paziente.

Oggi qualità e controllo sono le parole d'ordine per la fornitura di servizi sanitari. Quando punti a essere il leader della qualità e del controllo, progetta l'eccezionale con Kollmorgen.

Design più ambizioso per imaging preciso

Kollmorgen offre una tecnologia ad azionamento diretto avanzata, ottimizzata per l'alta velocità con un controllo preciso della posizione e della velocità. Il sistema di imaging può produrre più sezioni, con una risoluzione più elevata e in un tempo più breve, senza compromessi. Un imaging più veloce e più controllato significa anche una dose di radiazioni inferiore per il paziente, con un rischio molto inferiore di artefatti che richiedono una scansione ripetuta.

Risoluzione e velocità superiori per i sistemi TC a 3D e 4D. Tempistica precisa del tavolo paziente per un imaging a raggi X più accurato. Imaging intraoperatorio reattivo per risultati chirurgici migliori. Movimento ottimizzato per l'imaging ibrido. Precisione e controllo per la medicina nucleare. Quando il movimento è importante per migliorare l'assistenza sanitaria, Kollmorgen può aiutarti a progettare e creare una soluzione migliore.

Rivolgiti a un esperto di motion

Progettazione più efficiente per ogni modalità

Kollmorgen fornisce un motion preciso e affidabile per sistemi di imaging fissi e mobili, con soluzioni ottimali per qualsiasi modalità, inclusi raggi X, TC, RMI, mammografia e imaging nucleare. Offriamo la più ampia gamma di prodotti commerciali disponibili, progettati per funzionare con i principali azionamenti e sistemi di controllo del settore e pronti per l'integrazione diretta nei dispositivi di imaging avanzati. Inoltre, offriamo la possibilità di modificare rapidamente e facilmente i prodotti per soddisfare esigenze particolari.

Forniamo anche l'esperienza di co-progettazione necessaria per ottenere l'adattamento al movimento e le prestazioni ideali per la vostra applicazione. I nostri tecnici senior hanno decenni di esperienza nei dispositivi medici, a sostegno di una comprovata tradizione di progressi nel settore sanitario. Che tu abbia bisogno di esperienza per la progettazione di un nuovo sistema di imaging o di un aggiornamento del motion per sistemi esistenti, Kollmorgen ti offre l'innovazione.

Integra nel tuo Dispositivo di Imaging un'Esperienza Migliore per i Pazienti

Motion per Ogni Modalità

Progettazione Condivisa Per Motion di Livello Superiore in Ambito Medico in 5 Semplici Passi

Risultato garantito in tutto il mondo

Kollmorgen conosce l'importanza della certificazione nella produzione di dispositivi medici e può progettare sistemi di motion secondo le più elevate normative internazionali e regionali. Con la nostra presenza globale, il supporto delle applicazioni locali e una catena di approvvigionamento sostenibile, forniamo una qualità costante, sempre e ovunque, per tutta la durata del progetto.

Quando hai bisogno di esperienza e supporto nella progettazione, approfitta degli strumenti di progettazione autoguidati di Kollmorgen, oltre all'accesso diretto agli esperti di motion che collaboreranno con te per migliorare le prestazioni, la qualità, la produttività e il costo della tua applicazione. Con oltre 100 anni di esperienza nel motion, la partnership di Kollmorgen garantisce la sicurezza di prestazioni superiori, fornitura affidabile e supporto di esperti.

GUARDA LA PANORAMICA SUL NOSTRO PROCESSO E SULLA CONSEGNA

LEGGI IL CASO STUDIO DI WUHAN

Prodotti di massima qualità per imaging in campo medico

Servomotore AKM2G

AKM2G rappresenta l’ultima evoluzione della famiglia di motori AKM, leader nel settore. Con significativi incrementi della coppia nella stessa misura dei motori, gli OEM possono migliorare la performance in modo sostanziale senza cambiare il montaggio del motore o dover usare più spazio per la macchina.

Scopri altro >>

Servoazionamento AKD2G

Nata dalla ricca tradizione AKD, AKD2G è la più recente tecnologia per servoazionamenti, che aggiunge:

  • Tecnologia a doppio asse per ingombro ulteriormente ridotto
  • Opzioni sulla sicurezza funzionale: integrate tramite SafeMotion Monitor (comprendente FSoE)
  • Display grafico a colori
  • Ottimizzato per retroazione e alimentazione a cavo singolo
Scopri altro >>

Servomotori Frameless Direct Drive TBM™

I motori frameless ad azionamento diretto della serie TBM™ (Torquer Brushless Motor) di Kollmorgen sono progettati per essere integrati direttamente nella macchina, sfruttando i suoi cuscinetti per sostenere il rotore.

Scopri altro >>

Serie KBM senza carter

La serie KBM™ offre prestazioni elevate, una lunga durata e un'installazione semplice in un kit motore che può essere integrato direttamente nella progettazione della vostra macchina.

Scopri altro >>

Motori lineari ad azionamento diretto

Un motore lineare ad azionamento diretto (DDL) è di fatto un motore rotativo disposto in piano ed accoppiato direttamente al carico azionato, eliminando l'esigenza di viti a sfere/madreviti, cremagliere, cinghie/pulegge e riduttori.

Scopri altro >>

Strumenti di progettazione

Utilizza i nostri strumenti di progettazione avanzati per iniziare subito a scegliere i motori adatti per la tua applicazione. Affidati successivamente alla nostra esperienza in materia di co-progettazione per ottenere esattamente le specifiche e le modifiche che ti occorrono in fatto di prestazioni, qualità, produttività e costi ottimali. Gli strumenti di progettazione diretta basati su web di Kollmorgen comprendono:

Selettori di prodotti

Per la selezione diretta di prodotti quando conosci già coppia, velocità, dimensioni e altri parametri.

Inizia il confronto

Motioneering

Per una selezione guidata dei prodotti quando conosci i requisiti dell'applicazione ma non la coppia e la velocità richieste.

Dimensiona l’applicazione

Generatori di curve di rendimento

Per visualizzare velocità e coppia sulla base di fattori quali avvolgimento, temperatura ambiente, corrente del servoamplificatore e altri ancora.

Genera curve

Scopri tutti i nostri Strumenti di Progettazione »

 

Inizia

Affidati all'assistenza Kollmorgen che ti aiuterà a progettare e creare una macchina dai grandi risultati e a mantenerla produttiva e affidabile, ovunque nel mondo. I nostri esperti di co-progettazione collaboreranno con te per trovare una soluzione perfetta che risponda alle tue esigenze di motion.

Rivolgiti a un esperto di motion