Skip to main content
 

Makros im Servoverstärker steigern die Maschinen Performance um 20 % und senken die Systemkosten um bis zu 30 %. Die leicht zu erlernende Makrosprache und die intuitive Entwicklungsoberfläche mit den zur Verfügung stehenden Funktionen ermöglichen eine schnelle, optimale Programmerstellung und Implementierung von erweiterten Antriebsaufgaben. Für einfache Anwendungen kann die Makrofunktionalität eine externe SPS ersetzen und bei komplexen Anwendungen können zeitkritische oder häufig anzupassende Aufgaben in den Verstärker ausgelagert werden.

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr