Skip to main content
 

Die Kollmorgen AKD™ Servoverstärker und AKM™ Synchronservomotoren bieten effiziente Servotechnik mit hohem Einsparungspotenzial und amortisieren sich bereits innerhalb eines Jahres. Der AKM-Servomotor besitzt durch hohe Leistungsdichte, kleines Trägheitsmoment und geringes Cogging einen höheren Wirkungsgrad und ist der Energieklasse IE4 gleichzusetzen. In Verbindung mit dem vielseitigen Servoverstärker AKD, der aufgrund verbesserter Regeleigenschaften zur weiteren Senkung des Energiebedarfs deutlich beiträgt, können Einsparungspotenziale von bis zu 40% und mehr erziehlt werden.

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr