Uzay araçları için tasarlanmış motorların değerlendirilmesi ve hareket kontrolünün mühendisliği konusunda pratik bir kılavuzla, karasal prototiplerden görev başarısına geçin.
Tehlikeli ortamlar (HazLoc) için servo motor seçimini optimize etmek amacıyla ATEX ve UL gerekliliklerini performans kriterleriyle uyumlu hale getirmeye yönelik kapsamlı bir uygunluk rehberi.
Hazır bir hareket sisteminin en hızlı yapboz küpü çözen robotu nasıl çalıştırdığını öğrenin. Hız, hassasiyet ve senkronize çok eksenli hareketin açıklaması.
Kara aracı platformunuz için doğru hareket sistemi topolojisini nasıl seçeceğinizi öğrenin ve Kollmorgen ile konseptten muharebe başarısına geçiş yapın.
Özellikle motorun ve sürücünün farklı üreticilerden temin edildiği durumlarda, servo motorlar ile servo sürücüler arasındaki komütasyon hizalamasıyla ilgili sorunlar oldukça zorlayıcı olabilir. Tipik tasarım zorluklarının anlaşılması, motor fazı…
Son derece önemli olan servo sistem boyutlandırması kriterlerini göz ardı mı ediyorsunuz? Termal zaman sabitlerinin dikkate alınmasının neden önemli olabileceğini öğrenin.
Uygulamanız için doğru geri bildirim cihazını seçin. Çok dönüşlü mutlak döner kodlayıcı ile maksimum performans, verimlilik ve değeri nasıl elde edeceğinizi öğrenin.
İşlevsel güvenlik standartlarını zorunlu kılmayan ülkelerdeki şirketler için bile, çok sayıda müşterinin bu standartlara uygun ekipman talep etmesi muhtemeldir. Çalışanları ve itibarı korumaktan üretkenliği ve kârlılığı artırmaya kadar, kuruluşları…
Mekanizmanızın beklenen şekilde çalışabilmesi için, yayınlanan servo motor parametrelerini servo sürücü kullanımı için doğru ölçü birimlerine dönüştürmeniz gerekir. Güvenilir bir operasyon sağlamak için gerekli motor parametre dönüşümlerini nasıl…
Günlük yıkamalar, derin deniz daldırma, yüksek radyasyon, yüksek vakum, tehlikeli atmosferler: Bir muhafazalı servo motor, kompakt bir form faktöründe ihtiyacınız olan korumayı sağlayamadığında, gövdesiz bir servo motoru entegre etmeyi değerlendirin.…
Gövdesiz motorlar yalnızca robotik eklemlerle sınırlı değildir. Kompakt aktüatörler, sensör sistemi gimbalları, su altı itiş sistemleri ve diğer uygulamalar, doğrudan tahrik hassasiyeti ve kompakt tasarımdan fayda sağlar. Gövdesiz bir motoru…
Endüstriyel pazara yeni teknolojiler dâhil olurken mühendislerin performansı iyileştirmenin ve mevcut makinelerinin yaşam döngüsünü uzatmanın yeni yollarını bulması ya da en baştan başlaması gerekiyor