
Step Motor Terminali, 24 V DC, 1,5 A, Vektör Kontrolü
AKT2G-SM-L15-000 EtherCAT Terminali, 1,5 A'e ve 24 V'a kadar olan düşük güç aralığındaki step motorların doğrudan bağlantısı için tasarlamıştır. Kompakt step motor çıkış katı, EtherCAT Terminalinde, limit anahtarları için iki dijital giriş ile birlikte yer almaktadır. AKT2G-SM-L15-000, programlama yoluyla motora ve uygulama gereksinimlerine göre ayarlanabilir. 64-kat mikro kademelendirme, özellikle sessiz ve kesin bir motor çalışması sağlar.
Terminalin çıkış akımı, AKT2G-AC-FAN-001 fan kartuşu ile birlikte 3 A'e yükseltilebilir.

Özellikler
Teknik Veriler | AKT2G-SM-L50-000 |
---|---|
Çıkış sayısı | 1 step motor, 2 faz |
Dijital çıkış sayısı | 2 limit konumu, bir Enkoder sistem için 4 adet |
Dijital çıkış sayısı | Fren (0,5 A) için 1 adet yapılandırılabilir |
Besleme voltajı | 8 … 50 V DC |
Motor Akım/Faz (RMS) değerleri, fan kartuşu ZB8610 olmadan | 3,53 A |
Motor Akım/Faz (RMS) değerleri, fan kartuşu ZB8610 ile | 4,59 A |
Maksimum çıkış akımı, fan kartuşu AKT2G-AC-FAN-001 olmadan | 5 A (aşırı yük ve kısa devre koruması) |
Maksimum çıkış akımı, fan kartuşu AKT2G-AC-FAN-001 ile | 6,5 A (aşırı yük ve kısa devre koruması) |
Çalışma modları |
|
Maksimum kademe frekansı | 1000, 2000, 4000, 8000 ya da 16000 tam kademe/sn (yapılandırılabilir) |
Kademe desteni | 64 kata kadar mikro kademelendirme (otomatik anahtarlama, hıza bağımlı) |
Akım kontrolörü frekansı | yaklaşık 30 kHz |
Enkoder darbe frekansı | maksimum 400.000 artım/sn (4 kat değerlendirme) |
Giriş sinyali voltajı "0" | -3 V … 2 V |
Giriş sinyali voltajı "1" | 3,7 V … 28 V |
Giriş Akımı | tip. 5 mA |
Teşhis LED'i | Uyarı, Hata, Aktiflik ve Güç durumlarının gözlemlendiği LED’ler |
Çözünürlük | tipik uygulamalarda yaklaşık 5.000 konum (devir başına) |
Güç Kaynağı | E-bus aracılığıyla, enkoder/sürücü katı: güç kontakları aracılığıyla, motor: terminal kontakları aracılığıyla |
E-bus'tan akım tüketimi | tip. 140 mA |
Elektrik yalıtımı | 500 V (E-bus/sinyal voltajı) |
NoCoEStorage Desteği | evet |
Yapılandırma | adres ayarı gerekmez |
Ağırlık | yaklaşık 105 g |
Çalışma sırasında izin verilebilir ortam sıcaklığı aralığı | 0°C ... +55°C |
Saklama sırasında izin verilebilir ortam sıcaklığı aralığı | -25°C ... + 85°C |
İzin verilebilir bağıl nem | %95, yoğuşmasız |
Boyutlar (G x Y x D) | yaklaşık 27 mm x 100 mm x 70 mm (bağlı haldeki genişlik: 24 mm) |
Kurulum | EN 60715'e göre 35 mm montaj kızağı üzerine |
Titreşim/darbe direnci | EN 60068-2-6/EN 60068-2-27'ye uygun |
EMC bağışıklığı/emisyonu | EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4'e göre EN 61800-3'e göre |
EMC kategorisi | Kategori C3 - standart Kategori C2, C1 - yardımcı filtre gerekli |
Koruma sınıfı | IP 20 |
Kurulum konumu |
|
Onay | CE cULus |
Media & Downloads
Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
---|---|---|---|
AKT2G I/O Manual EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Bu dosyalar standart ürün ailesini kapsar. Özel ürünler için çevresel beyanlar, yani "S" veya "X" içeren parça numaraları için Çevresel Uyumluluk aramamızı ziyaret edin.
Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
---|---|---|---|
AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Fren Kesici Terminali
AKT2G-BRC-000-000 EtherCAT Terminali, besleme voltajlarını dengelemek için yüksek performanslı stabilizatörler içerir. AKT2G-BRC-000-000, AKT2G-SM-L15-000 ya da AKT2G-SM-L50-000 step motor sürücü terminalleri ile birlikte kullanılabilir.
Step Motor Terminali, 50 V DC, 5 A, Vektör Kontrolü
AKT2G-SM-L50-000 EtherCAT Terminali, 5 A'e kadar olan orta seviye güç ve 8-50 V voltaj aralığındaki step Motorların doğrudan bağlantısı için tasarlanmıştır.
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.