Makine tasarımınızda yüksek performanslı gövdesiz servo motorlardan faydalanırken gerçekten korkacak hiçbir şey yok. Birçok mühendis, gövdesiz servo motorlar hakkında konuşurken "hava boşlukları" ve "eş merkezlililk" konusunda endişe duydu ancak korkacak pek de bir şey yok! Gömülü moto tasarımının anlamlı olduğu uygulamalarda, gövdesiz motorun yerleştirileceği uygulama şaftı sağlam servo tahrikli performans için gereken aralık dahilindeki toleranslara zaten işlenecektir. Eş merkezlilik, sapma ve eksenel boşluğun makine mekanizmasının kendisinde olduğu dikkate alınmalıdır ve genel olarak KBM motor ailesi için aralık içinde olacaktır. Yüksek enerjili mıknatıs malzemelerinin kullanılmasıyla, ultra sıkı bir hava boşluğuna olan ihtiyaç ortadan kalkar! Gövdesiz motor tasarımları hafif eksenel ve radyal yanlış hizalamayı bile tolere edebilir ve yine de oldukça iyi performans gösterir. Bu sebeple, gövdesiz bir motor takmak konusunda endişelenmeyin.

Neden tüm bu sıkıntılara katlanayım ki? Makine mekanizmanıza, basitçe bir "standart" gövdeli servo motor seçmek yerine gövdesiz bir servo motor takmayı düşündüğünüzde kesinlikle biraz iş çıkacaktır, peki ya... Peki ya geri tepmeyi veya "kayıp hareketi" önemli ölçüde azaltmanz ve makine bant genişliği veya performansı büyük ölçüde iyileştirmeniz gerektiyse? Peki ya çok sınırlı alanınız, çalışmak için sınırlı gayrimenkulünüz varsa ve yine de bir servo motorun performansına ihtiyacınız varsa? Peki ya daha küçük, daha verimli bir ambalajda daha fazla güç kazanarak makine tasarımınızda verimliliği geliştirmek istediyseniz? Peki ya size sürekli olarak size bakım sorunları yaşatan aşırı mekanik bileşenleri ortadan kaldırmak isteseydiniz? Bunlar yalnızca bir sonraki makine projenizde gövdesiz bir KBM ailesi gibi yüksek performanslı bir servo motor kullanmayı düşünmeye değer olduğuna dair birkaç örnektir.
Makine tasarımına gövdesiz motor bileşenleri takmak için birkaç pratik kılavuzumuz mevcuttur. Yapıştırma veya Bağlama ve Cıvatalama tekniklerinin kullanımı, incelemeniz ve özel uygulamanızla ilgili görüşmeniz için mevcuttur.
Sonuç olarak, artık korkacak hiçbir şey yok!
Özellikle zor bir sorunu çözmek için gövdesiz bir cihaz kullandığınız bir zamanı bize anlatın…