Ana içeriğe atla
blog | Gövdesiz Motorlar Hakkında Bilmeniz Gerekenler |
|
2 dakikalık okuma

Gövdesiz motor tam olarak nedir?

Gövdesiz motor, konvansiyonel bir motorun aktif tork ve hız üreten parçasıdır. Ancak şaft, yataklar, mahfaza veya uç çanları yoktur. Gövdesiz motor yalnızca iki parçadan oluşur: rotor ve stator. Rotor genellikle, doğrudan makine şaftına monte edilen, sabit mıknatıslı dönen bir çelik halka tertibatından oluşan iç kısımdır. Stator ise makine muhafazanızın gövdesine kompakt bir şekilde monte edilen elektromanyetik kuvvetleri oluşturmak için dişlerin etrafında çelik laminasyonlar ve bakır sargılar bulunan dış kısımdır.

KBM™ Serisi Gövdesiz Motorlar

Neden gövdesiz motorlar kullanmalıyım?

Gövdesiz motorlar genel olarak, aşağıdakilerden bir veya daha fazlasından yararlanacak gelişmiş makineler olarak tasarlanmıştır:

  • Artan makine performansı
    • Mekanik esneklik yoktur (dişli boşluğu, kayıp hareket yoktur)
    • Daha yüksek sistem bant genişliği
    • Artan makine verimliliği
  • Daha kompakt bir form faktörü
    • Daha küçük makine ayak izi
    • Hacim başına daha yüksek tork
  • Azalan bakım
    • Daha az mekanik parça
    • Aşınma veya bakıma tabi bileşen yoktur

Makine uygulamam için gövdesiz bir motoru nasıl boyutlandırabilirim?

Gövdesiz motorlar, konvansiyonel, gövdeli bir servo motoru boyutlandırabileceğiniz şekilde boyutlandırılmıştır. Makine uygulaması, tork ve hız için hareket gereksinimlerine göre değerlendirilmiştir. Gövdesiz bir motorla tasarlanan bir makine genel olarak dişlilerin, kayışlar ve kasnakların veya kaplin bileşenlerin bulunmaması nedeniyle daha yüksek verimliliğe sahip olacaktır. Bu verimlilik genellikle gövdesiz motoru boyutlandırmayı basit hale getirir. Gerçek makine veya parça görev döngüsünü bilmek genellikle size bir motor seçmek için ihtiyaç duyulan RMS torku ve hızının yanı sıra en yüksek koşulları verir. Motor boyutlandırma gereksinimlerinizi doğru bir şekilde hesaplamanıza yardımcı olmak için çevrimiçi hareket boyutlandırma takımları bulunur.

Ayrıca, makine tasarımcılarının farklı bara voltajlarında, mevcut tahrik akımında ve ortam sıcaklığı sınırlandırmalarında bile gerçek motor ve tahrik performansını anlamalarını sağlayan gövdesiz bir motor performans eğrisi takımı da bulunur. Bu takım, standart girdi bara voltajına dayanan sınırlı sargı seti seçmek yerine gerçek makine gereksinimlerine dayanan gövdesiz motor sargısı seçimini optimize etmenize yardımcı olur.

Gövdesiz motorlar için en iyi uygulamalar hangileridir?

Gövdesiz motorlar neredeyse tüm makine pazarlarında yaygın olarak kullanılır: robotik, tıp sektörü, makine takımı, ambalajlama, matbaa, dönüştürme ve genel otomasyon. Temel olarak, geliştirilmiş makine performansının, kompakt formun ve azalan bakımın faydalarına her yerde değer verilir.

Gövdesiz bir motor kurmak ne kadar kolay?

Birçok kişi, gövdesiz bir motor kurmanın karmaşık ve göz korkutucu bir görev olduğunu varsayar. Bu "nasıl yapılır" kurulum videosunun hızlı bir incelemesi, bu endişeleri gidermeye yardımcı olacaktır. Genel olarak, gövdesiz motor bileşenleri, kaydırmalı geçirme toleransı ve kolayca bulunabilen endüstriyel yapıştırıcılar kullanılarak temel bir makine muhafazası tasarımına monte edilebilir. Gövdesiz motor parça setlerinin kullanımı, kaplinlerin, dişlilerin ve kayış ayarlarının ortadan kaldırılması yoluyla genellikle geliştirilen üretilebilirlik ve azalan makine kurulum süreleri sağlar. Ayrıca, sistem mekaniğinin artan tekrarlanabilirliği nedeniyle sistem ayarlama ve devreye alma süresi de azalır.

Loading...

Kollmorgen, her biri çeşitli yığın uzunluklarına ve sargı seçeneklerine sahip 17 standart gövde boyutunda (en fazla 13.000 Nm tork ile 60 mm ila 850 mm çap) gövdesiz motor çözümleri sunar. Bu standard tasarımlar, makinenize uygulamanız için optimize edilmiş ideal bir gövdesiz motor çözümü sunabilir.

Bir uzmana danışın

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için