Pergunta: O que é um atuador linear?
Resposta: Um atuador linear é um dispositivo que move uma carga em linha reta. Os atuadores lineares vêm em muitos estilos e configurações - nossa publicação no blog hoje abrange os atuadores associados ao controle de movimento.

Os atuadores lineares são uma peça importante no controle de movimento. Existem tantos métodos de criação de movimento usando motores rotativos que não vou comentar todos eles, pois provavelmente não conseguiria listar todos em uma só sessão. Mas, os atuadores lineares de rosca, parafusos de chumbo e correia oferecem uma solução única para aplicações de movimento linear. A principal vantagem, além de converter o movimento rotativo em movimento linear, é o fato de serem autônomas.
Há alguns tipos gerais de atuadores, comumente especificados pelos componentes mecânicos principais. Os cilindros elétricos são aqueles atuadores que têm um cilindro semelhante a um ram hidráulico, que é controlado por um motor elétrico. Os atuadores sem haste são aqueles atuadores que não possuem o cilindro ou ram em protrusão. Estes têm um carro que atravessa o comprimento do atuador. E as tabelas de precisão, embora basicamente o mesmo princípio do atuador sem haste, tenham uma precisão de posicionamento muito alta. As tabelas de precisão são projetadas para serem montadas em uma mesa de granito e mantêm tolerâncias apertadas para a reticência, a planicidade e a precisão axial e a repetibilidade.
Os mecanismos geralmente consistem em um acoplador ou redutor de engrenagens, e um parafuso de chumbo ou sistema de transmissão por correia. Alguns atuadores têm o motor diretamente acoplado ao eixo do parafuso, mas com mais freqüência, há uma redução de engrenagem entre o eixo do motor e o eixo do parafuso. Isso pode ser realizado usando um conjunto de engrenagens ou uma correia dentada com polias. A relação de transmissão geralmente é uma redução de velocidade, que multiplica o torque do motor. A velocidade global do movimento do atuador é limitada por essa relação de transmissão.
Na Parte 2 da nossa publicação de blog sobre Atuadores Lineares, exploraremos uma variedade de tipos de mecanismos que são usados com mais freqüência em aplicativos de controle de movimento.