Salta al contenuto principale
 

The Safety Concept S700 offers the highest level of safety with standard components and facilitates both a flexible and cost-optimised solution.

Servoazionamento S700

Da anni ormai questa è una delle nostre offerte di servoazionamenti più potenti e ricchi di funzioni:

  • 110 – 480 VCA, mono o trifase, 50 – 60 Hz, fino a 72A continua
  • Supporti bus di legacy, compresi DeviceNet, PROFIBUS DP, SERCOS II e RS232
  • Supporto per bus di campo EtherCAT, CANopen
  • Sicurezza funzionale opzionale fino a SIL3
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

E così la lingottiera oscilla >

Novità nel processo di colata continua: SMS Concast sviluppa un'oscillazione azionata da servomotori con gli azionamenti diretti di KOLLMORGEN
 Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT

Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT >

Catalogo prodotti Kollmorgen. Ogni soluzione deriva da una profonda comprensione delle problematiche affrontate dai progettisti e dagli utilizzatori delle macchine.

Ball Racing Developments - Racing Simulator - Pole position con Kollmorgen >

Nell’attività di produzione legata alla formula 1 è necessario che tutti i componenti impiegati soddisfino i più alti requisiti in fatto di qualità e prestazioni.

Salvagnini - Panel Bending Machine - La tecnologia di azionamento decentralizzato per una migliore formatura della lamiera >

DECENTRALIZED SERVO SOLUTIONS FOR METAL La tecnologia di azionamento decentralizzato per una migliore formatura della lamiera Salvagnini semplifica la progettazione dei macchinari grazie alle soluzioni di azionamento di Kollmorgen   Nella…

Protek - Lavorazioni laser all’avanguardia >

Lavorazioni laser all’avanguardia. L’ultima generazione di macchine con concetti di trasmissione meccanica convenienti

tecodrive - Material Feed Application - Campo magnetico al posto dei rulli di avanzamento >

tecodrive sviluppa un procedimento rivoluzionario per l’alimentazione di materiale grazie agli azionamenti di Kollmorgen