Salta al contenuto principale

La tecnologia della stampa in 3D avanza a ritmo incalzante

La stampa in 3D è emersa a partire dagli anni '80, in particolare negli ambienti di prototipazione rapida, ma solo in tempi recenti questo processo ha raggiunto un’ampia diffusione. Sono disponibili molti materiali nuovi, tra cui alcuni metalli; la velocità e l’affidabilità consentono la produzione in 3D a basso volume, non solo la “modellazione”.

Gli strumenti corretti

Sin dagli inizi Kollmorgen è stata protagonista, offrendo motori passo-passo e azionamenti per macchine a velocità standard, servosistemi per macchine ad alta velocità e per macchine ad elevata precisione.

Kollmorgen raccomanda i servomotori AKM per macchine per fusione su letto di polvere (PBF) di precisione, come il metallo diretto & la sinterizzazione laser selettiva (DMLSTM, SLSTM); sinterizzazione a caldo selettiva (SHSTM); fascio di elettroni & fusione laser selettiva (EBMTM & SLMTM). Certe tecniche a deposizione diretta di energia (DED) richiedono anche un posizionamento straordinariamente preciso.

Alcuni metodi di estrusione dei materiali, ad esempio la modellazione a deposizione fusa (FDM), potrebbero richiedere motori a cinematica diretta come il KBM o il TBM.

Sebbene si possano impiegare i servo per qualsiasi processo, per i metodi più lenti come la polimerizzazione VAT (SLA™, DLP™, 3SP™, CLIP™) sono sufficienti sistemi passo-passo, getto di materiale (continuo o a goccia), getto legante, laminazione di fogli (UAM & LOM).

Serie frameless TBM: I motori frameless ad azionamento diretto della serie TBM™ (Torquer Brushless Motor) di Kollmorgen sono progettati per essere integrati direttamente nella vostra stampante 3D.

Serie frameless KBM: La serie KBM™ 120Vca, 240Vca, e 480Vca offre prestazioni elevate, una lunga durata e un'installazione semplice in un kit motore che può essere integrato direttamente nella vostra stampante 3D.

Motori passo-passo Powermax: Kollmorgen propone un’ampia gamma di dimensioni, costruzioni, avvolgimenti e opzioni standard, nonché avanzamenti, alberi e connettori personalizzati. Inoltre, la nostra tecnologia avanzata di motori passo-passo ibridi è senza eguali. Integra ampi cuscinetti, isolamento ad alta tensione, ampi diametri dei rotori, tolleranze contenute dell’intercapedine d’aria, magneti ad alta energia e avvolgimenti che altri produttori non offrono.

Servomotore AKM: La serie AKM™ offre possibilità di scelta e flessibilità senza precedenti, con la gamma standard di servomotori più ampia del settore e la possibilità di progettare rapidamente e in maniera condivisa modifiche su misure per un'applicazione specifica. Insieme all'eccezionale densità di coppia e precisione dei nostri azionamenti della serie AKD, questi servosistemi offrono le specifiche di una soluzione su misura per la vostra stampante 3D ad alta velocità.

Servoazionamento  AKD: Abbiamo progettato la serie AKD™ di prossima generazione con in mente la versatilità, le comunicazioni, la potenza e la larghezza di banda necessarie a realizzare una resa superiore, una maggiore precisione e funzionalità superiori nella stampante 3D ad alta velocità. Abbinate AKD a un motore Kollmorgen per avere prestazioni assolutamente imbattibili!