EC4 Elektrische Zylinder
Die Baureihe EC4 steht für robuste elektrische Zylinder für höchste Lasten. Präzisionsgewalzte Kugelgewinde sorgen für hohe Laufruhe, geringes Spiel und hohe Genauigkeit, mit einer Auswahl unterschiedlicher Motor-Spindel-Übersetzungen. Es sind Lager- und Antriebsgehäuse von außergewöhnlicher Haltbarkeit mit optionalen Merkmalen für Nässe- und Schmutzbeständigkeit erhältlich. Durch den speziellen Aufbau der Zylinder ist nur ein Minimum an routinemäßiger Wartung erforderlich.

Merkmale
Für die Baureihe EC4 sind folgende Motoren verfügbar:
- Kollmorgen Hybridschrittmotoren der Baureihe T32T/V (Antrieb P7000 empfohlen)
- Kollmorgen bürstenlose Servomotoren AKM™ der Baureihen AKM42E, 42G, 52G, 52L und 52H
- Motorbefestigungen kundenspezifisch nach NEMA 34 und 42
Merkmale
- Max. Hublänge: 1.500 mm (59 in)
- Max. Schubkraft: 12.000 N (2.700 lbf)
- Kugelgewindetrieb mit Steigungen von 10, 25 mm
- Schrittmotoren, bürstenlose Servomotoren und kundenspezifische Motoroptionen
- Lager-/Antriebsgehäuse: 6063-T6 Aluminium, harteloxiert
- Montageplatten: 6061-T6 Aluminium, Aluminiumgussplatte, eloxiert
- Drucklager: Schrägkugellager mit hoher Schubkraft
- Riemen/Antriebsscheibe: AT-5, Polyurethan mit Stahlzugseilen
- Führungszylinder: 6063-T6 Aluminium, harteloxiert
- Schubrohr: Edelstahl 300er Serie, 1/4 hart, geschliffen
- Kugelgewinde und Mutter: Kohlenstoffstahllegierung, wärmebehandelt
- Schrägverzahnung: Stahllegierung, einsatzgehärtet
Optionen
- Standard- oder kundenspezifische Längen bis 1 mm
- Motor- oder Spindelbremsen
- Gewinde-, Kugel- oder Gabelstangenköpfe
- Schutz vor Umwelteinflüssen
- Steuerriemen, Schrägstirnrad und linearer Direktantrieb
- Zylinder für Flansch, Gabel-, Seiten- und Zapfenmontage erhältlich
- Magnetische Null- und Endlagensensoren
- Linearpotentiometerausgabe
Spezifikationen
MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN | Ausführung mit Kugelgewinde |
---|---|
Max. Hublänge, mm (in) | 1500 (59,06) |
Spindelsteigung, mm | 25, 10 |
Spindeldurchmesser, mm | 25 |
Spiel, mm (in) | 0,30 (0,12) |
Maßstandard | Metrisch ISO6431 Std. |
Bohrungsgröße, mm | 80 |
Motorbefestigung | parallel oder Reihe |
LEISTUNGSDATEN | Standard-Laufleistung 25,4 km (1.000.000 in) |
Max. Schubkraft, N (lbf) | 12.000 (2700) |
Max. Geschwindigkeit, m/s (in/s) | 1,33 (52,5) |
Max. Nenneinschaltdauer | 100 |
Std. Betriebstemp.bereich °C (°F) | -30 bis +70 (-22 bis +158) |
Umgebung | IP54 Std. IP65 Opt. |
Erste Schritte
Der Support von Kollmorgen unterstützt Sie dabei, für Ihre Zwecke optimal abgestimmte Maschinen zu entwickeln, zu bauen und ebenso zuverlässig wie produktiv am Laufen zu halten – jederzeit und weltweit. Unsere Co-Engineering-Experten erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die perfekte Lösung für Ihren Antriebsbedarf.
Sprechen Sie mit einem ExpertenMedia & Downloads
Titel | Sprache | Datum | Größe | |
---|---|---|---|---|
![]() |
English | 01 Jan 2000 | 6.67 MB |
Titel | Sprache | Datum | Größe | |
---|---|---|---|---|
![]() |
English | 05 Nov 2020 | 102.61 KB |
Titel | Sprache | Datum | Größe | |
---|---|---|---|---|
Electric Cylinder Selection Guide | English | 06 Nov 2019 | 15.93 MB | |
Kollmorgen Automation and Motion Control | English | 14 Jun 2021 | 15.53 MB | |
Kollmorgen Electric Cylinder Selection Guide | English | 01 Jan 2018 | 12.86 MB |
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work