Back to top

P7000 Serisi

P7000 sürücüler, emsalsiz sistem akıcılığı, işlevsellik, performans ve yenilik sunar. AC (P70360) ya da DC (P70530) çalışma için mevcut olan bu mikro step sürücüler, 2 fazlı NEMA step motorlarına güç vermek için tasarlanmıştır. Yüksek hız performansı ve düşük hız akıcılığı gerektiren tekli ya da çoklu eksen uygulamaları için ideal eşsiz özellikler sunarlar.Sü

Global
Kuzey Amerika dışında kısıtlı ürün
Step Sürücüler - P7000 Serisi - Kollmorgen

Özellikler

P70360 AC Step Tahrikler:

  • P70360-SD:
    • Geleneksel step ve yön arayüzü
    • Kesik çalışma+/-, devreye alma ve step/yön kontrolü için ayrılmış girişler
    • Motoru döndürmek için kullanıcının sağladığı darbe katarı
  • P70530-PN temel tahrike şunları katar:
    • 63 bağımsız, programlanabilir harekete kadar indeksleme kapasitesi
    • Modbus RTU uyumluluğu
  • P70360-R4 temel tahrike şunları katar:
    • 63 bağımsız, programlanabilir harekete kadar indeksleme kapasitesi
    • Modbus RTU uyumluluğu
    • Bir RS-485 arayüzü ekler
  • Tümleşik güç kaynağı
  • Giriş voltajı: Geniş çapta güç kaynakları için 120 ila 240 VAC (1 faz, 50/60 Hz)
  • Devamlı akım: 2.5 Amper; mikro step tepe akımı: 3.5 Amper
  • Maksimum mil gücü: 525 W
  • Hız aralığı: 0-50 dev/sn
  • Motor endüktansı: 50-200 mH (320 VDC BUS), 7-30 mH (160 VDC BUS)
  • 9 programlanabilir giriş
  • Kullanımı kolay grafik arayüz
  • Açık döngü durma tespiti

P70530 DC Step Sürücüleri

  • P70530-SD:
    • Geleneksel step ve yön arayüzü
    • Kesik çalışma+/-, devreye alma ve step/yön kontrolü için ayrılmış girişler
    • Motoru döndürmek için kullanıcının sağladığı darbe katarı
  • P70530-PN temel tahrike şunları katar:
    • 63 bağımsız, programlanabilir harekete kadar indeksleme kapasitesi
    • Modbus RTU uyumluluğu
  • Giriş voltajı: 20 ila 75 VDC
  • Devamlı akım: 5 Amper; mikro step tepe akımı: 7.1 Amper
  • Maksimum mil gücü: 300 W
  • Hız aralığı: 0-50 dev/sn
  • Motor endüktansı: 2 ila 15 mH
  • 9 programlanabilir giriş
  • Kullanımı kolay grafik arayüz
  • Açık döngü durma tespiti

Faydaları

  • Yüksek hız performansı ve düşük hız akıcılığı gerektiren tekli ya da çoklu eksen uygulamaları için ideal çözüm
  • 9 programlanabilir giriş, indeksleme yapabilen model ve kullanımı kolay grafik arayüz, karmaşık makine gereksinimlerinin yapılandırılmasını kolaylaştırır
  • Tümleşik durma tespiti ile pahalı harici sensörlere ya da geribildirimlere ihtiyaç olmadan sistem maliyetinde %30 tasarruf edilir
  • Multistepping™ özelliği, makine kontrol mimarisini yeniden tasarlamaya ihtiyaç duymadan akıcı düşük hız hareketi için hassas mikro step sağlar
  • Orta bant anti rezonans kontrolü, mekanik rezonansın olumsuz etkilerini azaltarak daha küçük bir motordan daha fazlasını almanızı ve rahatsızlık veren durmaları ve makine aksaklık süresini ortadan kaldırmanıza imkan tanır
  • Dinamik akıcı yarı-S-eğrisi algoritması özellikle hızlanmada sarsılmaları azaltır ve mekanik ömrü artırarak enerji tüketimini azaltır

Spesifikasyonlar

Özellikler Birim P70530 P70360
Giriş Voltajı Aralığı Volt 20 - 75 VDC 120 veya 240 VAC
Devamlı Akım Amper RMS 5 2.5
Mikro Step Tepe Akımı Amper Tepe 7.1 3.5
Ayrılmış Girişler* - +/-Devreye Al, +/- Step & Dir* 5 VDC TTL +/-Devreye Al, +/- Step & Dir* 5 VDC TTL
Programlanabilir Girişler* - 9 Yapılandırılabilir, Optik Olarak Yalıtılmış* 5-24 VDC Sinking ya da Sourcing 9 Yapılandırılabilir, Optik Olarak Yalıtılmış* 5-24 VDC Sinking ya da Sourcing
Hata Çıkışı, kullanıcı tarafından yapılandırılabilir çıkış - Açık toplayıcı 5-24 VDC Açık toplayıcı 5-24 VDC
Boşta Çalışma Akımı Azaltma Tam sayı Ayarlanabilir %0-100 Ayarlanabilir %0-100
Step Çözümü - 200-50000 step/dev 200-50000 step/dev
Ambalaj Boyutu G x D x Y İnç (mm) 1.14 x 4.4 x 4.2 (29 x 111 x 107) 2.06 x 5.2 x 6.7 (52.3 x 132 x 170)
Ortam Sıcaklığı Derece C 0-40 0-40
Maksimum Şasi Sıcaklığı Derece C 70 70
Motor Çerçevesi - NEMA 17, 23, 34, 42 NEMA 23, 34, 42
Maks Mil Gücü Vat 300 525
Hız Aralığı Dev/Sn 0-50 0-50
Tavsiye Edilen Motor Endüktans Aralığı mH 2-15 50-200 (320 VDC BUS) 7-30 (160 VDC BUS)

* Step ve Yön girişleri 5V akım sınırlama direncine ihtiyaç duyar, Devreye Alma'nın ihtiyacı yoktur

Dökümantasyon
başlık Dil tarih boyut Email
pdfP7000 Modbus User Parameters, Rev C English 05 Haz 2013 119.83 KB
pdfP70360 AC Manual EN revG English 13 Şub 2012 1.66 MB
pdfP70360 Quick Start Guide, revA English 12 Mar 2012 346.22 KB
pdfP70530 DC Manual, revC English 13 Şub 2012 1.07 MB
pdfP70530 Quick Start Guide, revA English 12 Mar 2012 338.17 KB
Kurum Onayları
başlık Dil tarih boyut Email
Blue Guide German 15 Tem 2015
pdfEU-Konformitätserklärung P7000 German 14 Nis 2016 96.67 KB
pdfKollmorgen EU Declaration of Conformity P7000 English 19 Nis 2016 197.96 KB
katalog
başlık Dil tarih boyut Email
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR Turkish 12 Şub 2016 11.05 MB
Kollmorgen Automationslösungen Katalog German 09 Nis 2017 11.17 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 06 Kas 2019 15.76 MB
Kollmorgen Automation Suite (KAS) Catalog English 01 Ara 2017 14.02 MB
P 7000 Drive Catalog M100 EN RevA English 27 Eki 2011 5.89 MB
Stepper and Synchronous Motors Catalog EN Rev C English 19 Şub 2014 7.96 MB
Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT Italian 01 Oca 2020 12.08 MB
科尔摩根 运动控制及伺服系统解决方案 Chinese, Simplified 26 Oca 2018 16.64 MB
broşür
başlık Dil tarih boyut Email
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Eki 2011 1.81 MB
Drawings
başlık Dil tarih boyut Email
pdfP7000 AC Microstepping Drive OD Diagram English 28 Mar 2012 25.2 KB
pdfP7000 DC Microstepping Drive OD Diagram English 19 Nis 2016 233.06 KB
Bellenim
başlık Dil tarih boyut Email
zipP70360-xxx Firmware Upgrade rev2.10
Release: 2.1, 2.10
English 12 Mar 2012 18.79 KB
zipP70530-xxx Firmware Upgrade rev2.10
Release: 2.10
English 12 Mar 2012 19.51 KB
Yazılım
başlık Dil tarih boyut Email
zipP7000 Installation Software, rev107
Release: 107
English 16 Ara 2011 2.35 MB
zipP7000 Tools rev2.11
Release: 2.11
English 13 Ağu 2011 3.19 MB
Tools
başlık Dil tarih boyut Email
zipPortmon Serial Port Sniffer
Release: 3.0.2.0
English 01 Kas 2007 139.06 KB
Article
Normen und Richtlinien [toc] Allgemeines Struktur des Normenwesens am Beispiel der EN ISO 12100 Europäische Richtlinien New Legislative Framework Blue Guide: Leitfaden für die Umsetzung der...
Kabel  Typenschlüssel Bei der Identifizierung der europäischen Leitungen helfen ab 2012 die "sprechenden" Typenschlüssel zentral / dezentral für alle konfektionierten Leitungen...
Zubehör Die Industrie fordert durch den Einsatz immer schnellerer und hochtechnisierterer Servoantriebe in allen Bereichen des Maschinen-, Anlagen- und Apparatebaus qualitativ hochwertiges Zubehör....
Sicherheitsworte Die Sicherheitsworte sind definiert in ANSI Z535.4 und ISO IEC 82079-1.  Symbol (Example German) ISO IEC 82079-1 Symbol   GEFAHR...
Sicherheitsfarben Die Sicherheitsfarben sind definiert in ISO 3864-1 und ISO 3864-2.  Farbe CMYK RGB RAL-F 14 Gelb 5/20/90/0 232/191/...

Pages