Back to top
Özellikler
Özellikler
- Tek güç kaynağı girişi
- Geniş çapta güç kaynakları için 24 ila 75 VDC arası giriş voltajı
- Çıkış akımı, 3 konumlu DIP anahtarı ile 0.625 ila 5 Amper RMS arası ayarlanabilir
- Üstün akım düzeni ve düşük dalga akımı için 4 fazlı çift kutuplu kıyıcı tahrik
- Mikro step çözümü, DIP anahtarı ile devir başına 51.200'e kadar seçilebilir
- Boşta çalışma akımı azaltma ile çoğu uygulamada motor ısınması azaltılır
- Seçilebilir step filtresi, step girişinde gürültüyü engeller
- Hata Koruması:
- Hattan hatta ve hattan nötre kısayol
- Dahili güç kaynağı düşük akım
- Veri yolu aşırı akım
- Kompakt boyut
Spesifikasyonlar
Spesifikasyonlar
6410 | |
---|---|
Step Boyutları | İkili ya da Ondalık, tamdan 1/250 veya 1/256'ye |
Giriş Voltajı | 24-75 VDC |
Çıkış Akımı | 0.625-7.1 amper, Tepe |
Arayüz Girişleri | Step ve Yön |
Arayüz Çıkışları | yok |
Konektörler | Vidalı Terminal, D Sub |
Ambalaj Boyutu G (Soğutuculu) x Y x D | 39.62 x 104.90 x 82.55 mm (1.56 x 4.13 x 3.25 in) |
Faaliyete Geçin
Faaliyete Geçin
Başarılı bir makine tasarlamanıza ve oluşturmanıza ve dünyanın herhangi bir yerinde güvenilir bir şekilde üretken tutmanıza yardımcı olmak için Kollmorgen desteğine güvenin. Ortak mühendislik uzmanlarımız, hareket gereksinimleriniz için mükemmel bir çözüm sağlamak için sizinle birlikte çalışacaktır.
Bir hareket uzmanıyla konuşunMedia & Downloads
başlık | Dil | tarih | boyut | |
---|---|---|---|---|
![]() |
English | 26 Eki 2011 | 146.82 KB | Copy URL |
![]() |
English | 26 Eki 2011 | 127.9 KB | Copy URL |
![]() |
English | 01 Oca 1998 | 1.45 MB | Copy URL |
başlık | Dil | tarih | boyut | |
---|---|---|---|---|
![]() |
English | 26 Eki 2011 | 62.58 KB | Copy URL |
başlık | Dil | tarih | boyut | |
---|---|---|---|---|
6410 - 6415 Stepper Drives Brochure | English | 26 Eki 2011 | 369.8 KB |
başlık | Dil | tarih | boyut | |
---|---|---|---|---|
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR | Turkish | 12 Şub 2016 | 11.05 MB | |
Kollmorgen Automation and Motion Control | English | 14 Haz 2021 | 15.53 MB |
başlık | Dil | tarih | boyut | |
---|---|---|---|---|
![]() |
English | 04 Oca 2021 | 71.28 KB | Copy URL |
![]() |
English | 19 Nis 2016 | 213.84 KB | Copy URL |