Servo Kablolar
Kollmorgen, sürücü ve motorun tepe performansta çalışmasını sağlamak için yüksek performanslı servo kablolar sunmaktadır.
- Hem çiftli hem de hibrit kablo türleri
- Endüstrideki popüler geribildirim cihazlarına uyumluluk
- Pazar lideri bükülme ve esneme dereceleri
- Uygulamanıza özel kablo uzunlukları
Performance - Value Line Karşılaştırması
Ürünleriniz için doğru kabloyu seçin. Kollmorgen'in 2. nesil ürünleri (örn. AKM2G, AKD2G), 2G Performance kabloları gerektirir. İlk nesil ürünler (örn. AKM, AKD), hem 1G Performance hem de 1G Value Line kablolar ile uyumludur.
Kablo Bükülme ve Esneme Derecesi | Hibrit - Çiftli Kablo Karşılaştırması | Bağlanabilirlik (Ürünler) | Kablo Uzunluğu | Geri Bildirim Seçenekleri | Fiyat | |
---|---|---|---|---|---|---|
2G Performance | Dinamik | İkisi De | (2G → 2G) (2G → 1G) | Özel Uzunluklar (örn. 75m'ye kadar SFD3) | SFD &SFD3, BiSS, EnDat, HiPerface, Çözücü ve Comcoder | $$ |
1G Performance | Dinamik | İkisi De | (1G → 1G) | Özel Uzunluklar (örn. 75m'ye kadar SFD3) | SFD &SFD3, BiSS, EnDat, HiPerface, Çözücü ve Comcoder | $$ |
1G Value Line | Statik | Sadece Çiftli | AKD ile eşleştirilmiş AKM, CDDR ve DDR | 1, 3, 6, 9, 12m | SFD, BiSS, EnDat, Çözücü | $ |
*Hibrit kablolar, güç kondansatörlerini ve geri bildirim sinyali kondansatörlerini tek kabloda bir araya getirmek için ileri derecede tasarlanmıştır. Çift kablo çözümleri, gücü geri bildirimden ayırır ve genellikle daha uzun kablo uzunluklarına izin verir. SFD3, Hiperface DSL ve Endat 2.2 geri bildirimler, hibrit kablo teknolojisi ile desteklenmektedir.
1G Performance Kablolar
Dinamik veya izleme uygulamaları için (örn. kızak, robotik) özel bir kablo uzunluğu veya özel bir kablo gerekiyorsa, Performance kablolarını kullanın. Aşağıdaki tablodaki Performance kablolar; AKM, CDDR ve DDR motorları AKD servo sürücü ile eşleştirmek içindir.
Motor Tipine Göre Performans Kablolar
Model | Güç Kablosu | Fren Uçlu Güç Kablosu | SFD | EnDat2.2, 01 & BiSS |
---|---|---|---|---|
AKM ila 12 Amper | CP-507CCAN-XX-X | CP-507CDAN-XX-X | CF-DA0374N-XX-X | CF-SB7374N-XX-X |
20 Amper için AKM | CP-508DCAN-XX-X | CP-508DDAN-XX-X | CF-DA0374N-XX-X | CF-SB7374N-XX-X |
24 Amper için AKM | CP-508EDBN-XX-X | CP-508EDBN-XX-X | CF-DA0374N-XX-X | CF-SB7374N-XX-X |
12 Amper için CDDR | CP-507CCAN-XX-X | yok | yok | CF-SB7374N-XX-X |
20 Amper için CDDR | CP-508DCAN-XX-X | yok | yok | CF-SB7374N-XX-X |
12 Amper için DDR | CP-507CCAN-XX-X | yok | yok | CF-SB7374N-XX-X |
20 Amper için DDR | CP-508DCAN-XX-X | yok | yok | CF-SB7374N-XX-X |
Not 1: XX-X = 50 metreye kadar yarım metre olarak uzunluk (1, 3, 6, 9, 12 standart) Örnek: CP-507CCAN-03-5 (3,5 metre kablo).
Not 2: Diğer geri bildirim tercihlerimiz mevcuttur. Ayrıntılar için müşteri desteğine başvurun.
Not 3: Diğer uzunluklar mevcuttur. Ayrıntılar için müşteri desteğine başvurun.
1G Value Line Kablolar
Value Line kablolar, sabit uygulamalarda kullanılabilecek düşük maliyetli çözümler sunar. Aşağıdaki tablodaki Value Line kablolar; AKM, CDDR ve DDR motorları AKD servo sürücü ile eşleştirmek içindir.
Motor Tipine Göre Value Line Kablolar
Model | Güç Kablosu | Fren Uçlu Güç Kablosu | SFD | EnDat2.2, 01 & BiSS |
---|---|---|---|---|
AKM ila 6 Amper | VP-H-507BEAN-XX | VP-H-508CFAN-XX | VF-H-DA0474N-XX | VF-H-SB4474N-XX |
AKM ila 12 Amper | VP-H-508CEAN-XX | VP-H-508CFAN-XX | VF-H-DA0474N-XX | VF-H-SB4474N-XX |
AKM ila 20 Amper | VP-H-508DEAN-XX | VP-H-508DFAN-XX | VF-H-DA0474N-XX | VF-H-SB4474N-XX |
CDDR ila 6 Amper | VP-H-507BEAN-XX | yok | yok | VF-H-SB4474N-XX |
12 Amper için CDDR | VP-H-508CEAN-XX | yok | yok | VF-H-SB4474N-XX |
20 Amper için CDDR | VP-H-508DEAN-XX | yok | yok | VF-H-SB4474N-XX |
DDR ila 6 Amper | VP-H-507BEAN-XX | yok | yok | VF-H-SB4474N-XX |
12 Amper için DDR | VP-H-508CEAN-XX | yok | yok | VF-H-SB4474N-XX |
20 Amper için DDR | VP-H-508DEAN-XX | yok | yok | VF-H-SB4474N-XX |
XX = metre olarak uzunluk (1, 3, 6, 9, 12) Örnek: VP-H-507BEAN-09 (9 metre kablo).
Diğer geri bildirim tercihlerimiz mevcuttur. Ayrıntılar için müşteri desteğine başvurun.
İletişim Kabloları
Kollmorgen, CANopen iletişim protokolünü destekleyen sürücülerimiz için uçları hazır CAN veriyolu kabloları sunar.
Muhtemel en düşük ağ gecikmesi ile güvenilir çalışmayı sağlamak için endüstri sınıfı kılıflı Ethernet kabloları sağlıyoruz. En üst kaliteye sahip bu kablolar, göze çarpan dayanıklılık için PUR ceket malzemesi özelliğine sahip olup dünyanın her yerindeki endüstriyel uygulamalara uygundur.
CANopen Veriyolu Kabloları
Öge | Uzunluk | Sipariş Kodu |
---|---|---|
CANopen veri yolu kablosu | 0,15 m | P-AKD-CAN-RJ-0-15 |
CANopen veri yolu kablosu | 0,5 m | P-AKD-CAN-RJ-0-50 |
CANopen veri yolu kablosu | 3,0 m | P-AKD-CAN-RJ-3-00 |
CANopen veri yolu kablo ucu | — | P-AKD-CAN-TERM |
CAN RJ12-SubD9 adaptör | — | P-AKD-CAN-9d-0-15 |
Kendi CAN Kablolarınızı Yapmanız İçin Bilgiler:
ISO 11898'e göre karakteristik direnci 120 Ω olan bir veri yolu kablosu kullanmanız gereklidir. En iyi sonucu almak için CAT5e kablo kullanmanızı tavsiye ederiz. Kullanılabilir kablo uzunluğu, aktarım hızına bağlıdır. Aşağıdaki ölçülmüş değerler örnek olarak alınabilir ancak bunlar sınırlarda olarak algılanmamalıdır. Yapım detayları şurada bulunabilir: Aksesuar Kılavuzu
Kablo uzunluğu, aktarım hızına göre | |||
---|---|---|---|
Aktarım hızı/kbps | 1000 | 500 | 250 |
Maksimum kablo uzunluğu/m | 20 | 70 | 115 |
Ethernet Kabloları
Önceden hazırlanmış RJ45 konektörlü, PUR ceketli CAT5e kabloları.
Tip | Açıklama | Sipariş Kodu |
---|---|---|
Ethernet Kablosu | Ucu önceden hazırlanmış 0,17 metre ara kablo | ENCP-0017-000 |
Ucu önceden hazırlanmış 0,26 metre ara kablo | ENCP-0026-000 | |
Ucu önceden hazırlanmış 0,50 metre ara kablo | ENCP-0050-000 | |
Ucu önceden hazırlanmış 1 metre ara kablo | ENCP-0100-000 | |
Ucu önceden hazırlanmış 2 metre ara kablo | ENCP-0200-000 | |
Ucu önceden hazırlanmış 3 metre ara kablo | ENCP-0300-000 | |
Ucu önceden hazırlanmış 4 metre ara kablo | ENCP-0400-000 | |
Ucu önceden hazırlanmış 5 metre ara kablo | ENCP-0500-000 | |
Ucu önceden hazırlanmış 10 metre ara kablo | ENCP-1000-000 | |
Her 10 metre artış için uçsuz kablo (en az 30 metre) | ENCU-xxxx-000 | |
ENCU-xxxx-000 uçsuz kablo için bağlantı kablosu (kit başına bir uç) | ENCU-KIT-000 |
Kollmorgen 2G Hareket Sistemi
Kollmorgen 2G Hareket Sistemi, önde gelen AMK2G servo motorlarımızın ve rakipsiz güç yoğunluğu ve kontrolü sağlamak için tasarlanmış mükemmel uyumlu AKD2G sürücülerimizin tam performans potansiyelini kullanır. Sonuç olarak kolay kurulum ve toplam esneklik sağlayan kompakt bir ayak izinde önemli ölçüde geliştirilmiş tork, yanıt verme ve SafeMotion yetenekleri ortaya çıkar.
Media & Downloads
Başlık | Dil | Tarih | URL'yi paylaş |
---|---|---|---|
Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT | Italian | URL'yi paylaşgörüntüle | |
Kollmorgen 2G Cable Guide | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
Kollmorgen Full-line Catalog | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR | Turco | URL'yi paylaşgörüntüle | |
科尔摩根运动控制及伺服系统解决方案 | Chinese, Simplified | URL'yi paylaşgörüntüle |
Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
---|---|---|---|
1G Performance Feedback Cable (CF-DA0374N-XX-X) REACH SVHC Certification | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/CF-DA0374N-XX-X_R209.pdf |
1G Performance Feedback Cable (CF-DA0374N-XX-X) RoHS Certification | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/CF-DA0374N-XX-X_RoHS10.pdf |
1G Performance Power Cable (CP-507CCAN-XX-X) REACH SVHC Certification | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/CP-507CCAN-XX-X_R209.pdf |
1G Performance Power Cable (CP-507CCAN-XX-X) RoHS Certification | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/CP-507CCAN-XX-X_RoHS10.pdf |
China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2024-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products.pdf |
Step Motor ya da Servo Sisteminiz için Doğru Kabloların Seçim
Mühendisler ileri düzeyde verimli, güvenilir ve ekonomik step ya da servo motor konumlandırma sistemleri tasarlamak için çok fazla zaman ve çaba harcar. Spesifik hareket sisteminin ihtiyaçlarını karşılamak için bir motor, bir kontrol birimi, uygun geri besleme devreleri ve bir amplifikatör seçerler. Ama ne yazık ki bileşenlerin bağlantısını sağlayan sinyal ve güç kabloları proje sonuna gelinene ya da daha kötüsü uygun eğitimi olmayan bir elektrik teknisyenine devredilene kadar göz ardı edilir. Kritik kablo seçim faktörlerinin göz ardı edilmesi beklenenden düşük doğruluğa sahip, sık arızalanan, elektromanyetik enterferansa karşı bağışıklığı düşük ve çevresindeki ekipman üzerinde olumsuz etkileri olan bir sistem ile sonuçlan.
Optimum Metal Kesme Performansı için Beş İpucu
Plazma, lazer ve su jeti plazma kesim makinelerinin tümünde ortak olan tek şey vardır: Müşteriler yeni nesil performans ararlar. Üreticiler yeni ya da yükseltilmiş bir makine satın aldığında, daha yüksek kaliteli ürünleri daha hızlı, daha güvenilir üretmeyi sağlayacak özelliklere odaklanır. Bu da bir makine üreticisi olarak itibarınızın ve başarınızın en iyi performansı, en iyi tasarımı ve en iyi entegrasyonu sunmaya bağlı olduğu anlamına gelir.
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.