Pular para o conteúdo principal

Micron MOTIONEERING®

O Micron MOTIONEERING® é uma ferramenta de aplicativo completa com base na web de dimensionamento, seleção e preços para a grande variedade de produtos redutores da Kollmorgen. Dois modos de operação simples tornam a seleção fácil. Depois de selecionar uma configuração primária para montagem e taxa, simplesmente digite os seus requisitos de aplicação para torque, velocidade e carga. Capacidades mais avançadas do perfil de movimento e cálculos de força radial/axial podem ser realizados. Escolha de uma grande variedade de motores pré-configurados ou insira as suas próprias dimensões de motores. As saídas do programa incluem downloads de modelos em 3D, informações de preços de tabela, prazos e pedidos.

www.MicronMOTIONEERING.com
 

Dimensionamento e Seleção pelo Requisito de Aplicação

  • Entradas de configuração principal (exigências de montagem, recuo e relação)
  • Entradas de torque/velocidade por entradas manuais ou por perfil de movimento
  • A força radial e axial e as distâncias podem ser consideradas
  • Seleção de motor do fabricante ou entrada personalizada
  • Resumo de aplicativo e entrada
  • O conjunto de soluções inclui especificações, preços de tabela, tempo de execução

 

Seleção da caixa de engrenagens planetárias por número do modelo

  • Seleção da caixa de engrenagens planetárias por família e tipo de projeto
  • Seleção de tamanho de armação e relação
  • Configuração genérica do kit RediMount™
  • Motor pré-configurado ou entrada personalizada