Back to top

Servodrive Descentralizado AKD-N

O servodrive descentralizado AKD-N reduz o espaço no painel e abre caminho para automação mais inteligente da máquina com 80% menos de cabeamento. As aplicações típicas do AKD-N são máquinas de embalagem e máquinas de produção na indústria de alimentos e bebidas.

  • Os drives IP67 podem ser montados na máquina, fora do painel de controle
  • Cabeamento reduzido porque a alimentação DC, rede, fonte de alimentação, nível de E/S e segurança (STO) operam em apenas um cabo
  • Mais flexibilidade no projeto da máquina, pode ser montado em "placa fria"
Global
Produto disponível em todo o mundo
Sistema Servo AKDN Multi Eixos
Sistema Servo AKDN Multi Eixos
Sistema Servo AKDN Multi Eixos
Industry 4.0 Ready

Use menos cabos

Imagine que sua máquina inclui oito eixos, cada um com uma distância de três metros. O armário de distribuição fica a 5 metros de distância e em cada eixo também existe um interruptor. Neste exemplo, isso equivale a um total de 372 metros de cabo com servodrives típicos, mas no AKD-N são apenas 42 metros. A tecnologia servo descentralizada do AKD-N economiza 330 metros aqui.

EXPLORAR TOPOGRAFIA

AKD-N Decentralized Drive Cabling

  1. 1Hybrid cable AKD-C to AKD-N: CCNCN1
  2. 2Hybrid motor cables for single-cable operation:
    • CCJNA2
  3. 3Hybrid cable AKD-N to AKD-N:
    • CCNNN1
  4. 4Motor cables for dual-cable operation:
    • CMØNA2 without brakes
    • CM1NA2 with brakes
  5. 5Feedback cables for dual-cable operation:
    • CFSNA2 SFD
    • CFCNA2 Comcoder
    • CFENA2 EndDat / BiSS
    • CFHNA2 Hiperface

GET A QUOTE

Recursos

Reduza os custos

  • Cabeamento reduzido porque a alimentação DC, rede, fonte de alimentação, nível de E/S e segurança (STO) operam em apenas um cabo
  • Montagem rápida e simples, mesmo sem conhecimentos especiais, através de cabos prontos e testados
  • A falta de perdas permite combinações menores de motor e servodrive em comparação com o sistema integrado com a mesma potência de saída

Máquinas compactas

  • Sistema integrado de armários de distribuição menores e, portanto, facilmente integrados
  • Drives próximos aos motores
  • Construção robusta na classe de proteção IP67 torna invólucros de proteção supérfluos

Inicialização mais rápida

  • Ligue os conectores no IP67 para conexão sem ferramentas
  • Com apenas onze milímetros, o cabo híbrido fino pode ser instalado de maneira a economizar espaço, mesmo em cantos apertados da máquina, graças a um pequeno raio de curvatura
  • Conexão simples de sistemas ou redes de E/S diretamente ao drive
  • Parametrização com o software WorkBench da Kollmorgen

Maior eficácia da máquina (OEE)

  • O design suporta limpeza rápida e eficaz
  • Alta segurança operacional através de construção robusta
  • Precisão através de feedback digital
  • Tudo ao seu alcance: Exibição de status no servodrive

Mais flexibilidade no projeto da máquina

  • Compatível com todos os motores da Kollmorgen com conexão de cabo único ou duplo
  • Combinação simples de controladores centrais e descentralizados dentro da abrangente família AKD
  • Opções mais rápidas de modificação e atualização por meio de topologia linear, bem como interfaces de E/S e de rede no eixo

Especificações

Kollmorgen Decentralized Servodrive AKD-N

AKD-N: Servo Drive Descentralizado

AKD-N00307 AKD-N00607 AKD-N01207
Corrente de Saída Contínua 3A 6A 12A
Corrente de Saída de Pico 9A 18A 30A
Área Ambiental IP67
Tamanho 75x130x201mm³ 75x130x252mm³
Fieldbus EtherCAT
Feedback SFD, Biss C, EnDat 2.1 and 2.2, Hall, Comcoder, Hiperface, Hiperface DSL
I/O 3 digital inputs, 1 digital output
Vibrações 3M5
Opções Tertiary fieldbus (-DF)
Local STO SIL 2 / PLd (-DS)
Feedback terciário com dois cabos de feedback (-DF)
Feedback terciário com um cabo de feedback (-DG)
STO Local SIL2/PLd com dois cabos de feedback (-DS)
STO Local SIL2/PLd com um cabo de feedback (-DT)

Kollmorgen PowerSupply AKD C 1

AKD-C: Central de Alimentação para até 16 AKD-N

AKD-C01007
 Tensão Nominal de Alimentação 400…480V, 3 phase
Potência de Saída Contínua 10 kVA
 Potência de Saída de Pico 20 kVA
Área Ambiental IP 20
Tamanho 329x80x198mm³
Fieldbus EtherCAT
STO SIL 2, PL d

 

Desenvolva sua solução em movimentação

Experimente já

Conte com a ajuda da Kollmorgen para projetar e construir uma máquina de sucesso e mantê-la produtiva com segurança, em qualquer parte do mundo. Nossos especialistas em coengenharia trabalharão com você para desenvolver uma solução perfeita para as suas exigências de movimentação.

Fale com um especialista em movimentação

Por mais de 100 anos, a Kollmorgen tem desenvolvido soluções inovadoras que transformam grandes ideias em realidade, deixam o mundo mais seguro e melhoram vidas. Nosso histórico de confiança é incomparável, e nossas soluções são validadas por centros de engenharia de excelência e serviços ao cliente em todas as principais regiões do mundo.

Veja o impacto global da Kollmorgen   |   Descubra a diferença da Kollmorgen
Documentação
Título Idioma Data Tamanho
Ajuda do Workbench Portuguese, Brazil 11 Abr 2017 Copy URL
Brochura
Título Idioma Data Tamanho
AKD-N Brochure EN revA English 10 Fev 2014 2.79 MB
Kollmorgen AKD-N Servo Drive Brochure EN English 10 Nov 2015 2.1 MB
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Out 2011 1.81 MB
Catálogo
Título Idioma Data Tamanho
Kollmorgen Automation and Motion Control English 06 Nov 2019 15.76 MB
Kollmorgen Automation Solutions and Product Catalog EMEA English 21 Jun 2018 15.99 MB

These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work

Firmware
Título Idioma Data Tamanho
pdfAKD Firmware Release Notes EN (REV 1.20.00.001)
Release: 1.20.00.001
English 12 Nov 2020 878.93 KB Copy URL
zipAKD-C Central Power Supply Servo Drive Firmware (AKD-C-CBEC-01-20-00-001)
Release: 1.20.00.001
English 12 Nov 2020 2.79 MB Copy URL
zipAKD-N Servo Drive Firmware (AKD-N-xxEC-01-20-00-001)
Release: 1.20.00.001
English 12 Nov 2020 2.93 MB Copy URL
Software
Título Idioma Data Tamanho
zipAKD Servo Drive WorkBench GUI Full Setup EN (REV 2.7.0.5821)
Release: 2.7.0.5821
English 12 Nov 2020 286.31 MB Copy URL
zipAKD Servo Drive WorkBench GUI Standard Setup EN (REV 2.7.0.5821)
Release: 2.7.0.5821
English 13 Nov 2020 150.08 MB Copy URL
Tools
Título Idioma Data Tamanho
zipAKD Sistema Library DE
Release: 4.0
German 17 Out 2017 118.38 KB Copy URL
zipAKD Sistema Library EN
Release: 4.0
English 17 Out 2017 118.12 KB Copy URL
Article
Hiperface DSL HIPERFACE® DSL (Sick AG) entspricht dem Zweidraht RS485-Standard mit einer Übertragungsrate von 9,375 MBaud. Die Datenübertragung erfolgt synchron zum Servoverstärkertakt, der bis zu 11,95...
Typenschlüssel Benutzen Sie die Typenschlüssel zur Produktidentifizierung, nicht für den Bestellprozess.  AKD2G AKD-BPTM AKD-C AKD-N AKM AKMH Cartridge DDR DBL-DBK ERD ICH-MCH KBM...
Tools Die hier angebotenen Werkzeuge helfen bei der Auswahl von Motor und Servoverstärker passend für Ihre Applikation. Die in den Tools hinterlegten Daten werden ständig überarbeitet, so dass die...
Steckerbezeichnungen Bezeichnungen der Stecker in den Kollmorgen Servoverstärkern. AKD, AKD 48A, AKD PDMM, PCMM Function Direction AKD AKD 48A AKD PDMM PCMM Mains Power...
Sicherheitsworte Die Sicherheitsworte sind definiert in ANSI Z535.4 und ISO IEC 82079-1.  Symbol (Example German) ISO IEC 82079-1 Symbol   GEFAHR...

Pages