Back to top

Sistema Servo AKDN Multi-Eixos

O sistema de acionamento descentralizado consiste em uma fonte de alimentação central e servo-acionamento IP67 robusto, que são colocados nas proximidades do motor. O sistema oferece tudo que é necessário para a próxima geração de design da máquina, e remove tudo que dificulta a simplicidade. O fornecimento de energia, bem como segurança e comunicação de campo são combinados em um único cabo híbrido simples de apenas 11 milímetros de diâmetro. No lado do motor também existe apenas um cabo necessário controle do freio e feedback. No total, leva a uma economia de mais de 80% de cabos na máquina.

As unidades cobrem uma potência até 4 kW. Saída EtherCAT terciária e STO locais estão disponíveis como opcionais.

Global
Produto disponível em todo o mundo
Sistema Servo AKDN Multi Eixos
Sistema Servo AKDN Multi Eixos
Sistema Servo AKDN Multi Eixos

Recursos

Características

  • Sistema de Multi-eixos, consistindo de alimentação central AKD-C e até 16 servo drives AKD-N
  • Tensão nominal de 400V...480V, 3~
  • Drives nas classificações 3/6/12 A
  • Classe de proteção IP67
  • Comentário dos tipos SFD, SFD3, Biss C, EnDat 2.1 e 2.2, Hiperface, Hiperface DSL
  • EtherCAT fieldbus

Benefícios

  • Máquinas mais compactas com gabinetes menores
  • Economia no gabinete de ar condicionado devido a perdas de unidades reduzidas
  • Configuração mais rápida devido ao cabeamento reduzido
  • Grau máximo de liberdade na seleção do motor
  • Hardware inferior e cabeamento reduzido através de I/O integrado
  • Integração completa com a família de acionamento servo AKD

Especificações

AKD-N: Servo Drive Descentralizado

  AKD-N00307 AKD-N00607 AKD-N01207  
Corrente de Saída Contínua 3A 6A 12A Kollmorgen Decentralized Servodrive AKD-N
 
Corrente de Saída de Pico 9A 18A 30A
Área Ambiental IP67
Tamanho 75x130x201mm³ 75x130x252mm³
Fieldbus EtherCAT
Feedback SFD, Biss C, EnDat 2.1 and 2.2, Hall, Comcoder, Hiperface, Hiperface DSL
I/O 3 digital inputs, 1 digital output
Vibrações 3M5
Opções Tertiary fieldbus (-DF)
Local STO SIL 2 / PLd (-DS)
Feedback terciário com dois cabos de feedback (-DF)
Feedback terciário com um cabo de feedback (-DG)
STO Local SIL2/PLd com dois cabos de feedback (-DS)
STO Local SIL2/PLd com um cabo de feedback (-DT)

AKD-C: Central de Alimentação para até 16 AKD-N

  AKD-C01007
 Tensão Nominal de Alimentação 400…480V, 3 phase Kollmorgen PowerSupply AKD C 1
Potência de Saída Contínua 10 kVA
 Potência de Saída de Pico 20 kVA
Área Ambiental IP 20
Tamanho 329x80x198mm³
Fieldbus EtherCAT
STO SIL 2, PL d

 

Experimente já

Conte com a ajuda da Kollmorgen para projetar e construir uma máquina de sucesso e mantê-la produtiva com segurança, em qualquer parte do mundo. Nossos especialistas em coengenharia trabalharão com você para desenvolver uma solução perfeita para as suas exigências de movimentação.

Fale com um especialista em movimentação
Documentação
Título Idioma Data Tamanho
Ajuda do Workbench Portuguese, Brazil 11 Abr 2017 Copy URL
Brochura
Título Idioma Data Tamanho
Kollmorgen AKD-N Servoregler Broschüre DE German 10 Nov 2015 2.15 MB
AKD-N Brochure EN revA English 10 Fev 2014 2.79 MB
Kollmorgen AKD-N Servo Drive Brochure EN English 10 Nov 2015 2.1 MB
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Out 2011 1.81 MB
Kollmorgen AKD-N Servoamplificatore Opuscolo IT Italian 10 Nov 2015 2.17 MB
Kollmorgen AKD-N Servo Sürücü Broşür TR Turkish 10 Nov 2015 2.18 MB
AKDN分布式伺服放大器产品手册 Rev A Chinese, Simplified 10 Out 2014 2.34 MB
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
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work

Firmware
Título Idioma Data Tamanho
pdfAKD Firmware Release Notes EN (REV 1.19.00.002)
Release: 1.19.00.002
English 10 Dez 2019 1.08 MB Copy URL
zipAKD-C Central Power Supply Servo Drive Firmware (AKD-C-CBEC-01-19-00-002)
Release: 1.19.00.002
English 10 Dez 2019 2.99 MB Copy URL
zipAKD-N Servo Drive Firmware (AKD-N-xxEC-01-19-00-002)
Release: 1.19.00.002
English 10 Dez 2019 3.11 MB Copy URL
Software
Título Idioma Data Tamanho
zipAKD Servo Drive WorkBench GUI Full Setup EN (REV 2.3.0.4870)
Release: 2.3.0.4870
English 17 Abr 2020 224.91 MB Copy URL
zipAKD Servo Drive WorkBench GUI Standard Setup EN (REV 2.3.0.4870)
Release: 2.3.0.4870
English 17 Abr 2020 136.1 MB Copy URL
Tools
Título Idioma Data Tamanho
zipAKD Sistema Library DE
Release: 4.0
German 17 Out 2017 118.38 KB Copy URL
zipAKD Sistema Library EN
Release: 4.0
English 17 Out 2017 118.12 KB Copy URL
Article
KAS v3.03 is now available!! New Features FailSafe over EtherCAT (FSoE) "Black Channel" Communication AKD2G Drive Integration: Backup/Restore AKD2G with SMM options #2 (basic) and #3 (advanced) Robotic...
KAS v3.02 is now available!! New Features AKD2G Drive Integration: Single and Multi-Axis drive variants Position and Time-based Capture Feedbacks #2-5 Simplified User Units and Synchronized with WorkBench...
AKD and EtherCAT CSV Mode General Information With this EtherCAT Opmode, the trajectory generator is located in the control device, not in the AKD drive. In cyclic synchronous manner, the EtherCAT master provides...
FAQ Seiten Im Folgenden finden Sie Links zu den verschiedenen FAQs (Frequently Asked Questions) auf dieser Website. AKD2G FAQ (EN) AKD FAQ (DE) Feedback (DE) FAQ Feldbus FAQ Sicherheit FAQ...
Clearing an AKD-C Power Supply Fault from a PxMM Application Program Method 1: Add CPS.Control Object 3000 to the PDO mappings Example: Then map the Object to a Dictionary variable in the project. Example below shows mapping  CPS.Controls to a PLC...

Pages