Redução de Potência do Motor Devido a Altas Temperaturas do Ambiente
Questão:Como faço para calcular o torque contínuo de um motor quando ele está operando em um ambiente acima da temperatura nominal? Uma vez que o torque contínuo do motor (Tc) é avaliado em um ambiente de 40 ° C, como posso estimar o torque contínuo do motor com uma temperatura ambiente de digamos 55 ° C?
Resposta:
Primeiramente você precisará conhecer a temperatura máxima de enrolamento do motor com base nos dados de classificação publicados (por exemplo, ambiente de 40°C).
Se não for fornecido diretamente nos dados do catálogo do motor, ele pode ser determinado adicionando os 40°C ao delta publicado (Δ) Temperatura do enrolamento (supondo que seja dado, caso contrário, você precisará entrar em contato com o fabricante do motor. É dado 100°C, a temperatura máxima de enrolamento = 140 ° C).

Onde ΔTemp Avaliada = Temp (enrolamento máximo) - Temp (temperatura nominal)

O desempenho necessário, Tr (novo) em um RPM específico, também pode ser estimado através da busca gráfica da capacidade máxima contínua com a temperatura ambiente especificada no RPM desejado, da curva de desempenho do motor (PC), se não estiver disponível nos dados do motor.
Isso é feito com freqüência ao determinar graficamente Tr (40°C) no RPM desejado do PC do motor e usá-lo no lugar de Tc (40°C), na fórmula acima.