Estamos entusiasmados em apresentar o lançamento de uma nova ferramenta de seleção de produtos - Kollmorgen Stepper Optimizer. O otimizador fornece várias maneiras para você descobrir como o motor de passo da Kollmorgen funciona melhor em sua aplicação. A série de motores de passo da Kollmorgen é uma das mais recomendadas do mercado. Isso inclui nosso mais recente produto de passo, a série PMX, bem como nossas populares famílias de produtos Powermax® e POWERPAC®.
A ferramenta oferece duas características principais: a navegação e dimensionamento, e a seleção de aplicativos.
Navegação no Recurso:
A função Procurar é mais útil se você tiver um enrolamento do motor já identificado ou quiser acessar rapidamente números de peças do catálogo. Você pode saltar diretamente para o desempenho e curvas térmicas para cada enrolamento, e até mesmo modificar a tensão disponível atual para corresponder à sua configuração de unidade passo a passo! Cada página de enrolamento também inclui especificações completas do motor e suas classificações. Você também tem a capacidade de exportar dados para um documento PDF facilmente compartilhável.
Funcionalidade de Dimensionamento / Seleção de Aplicações:
Esse recurso é recomendado se você dimensionar um aplicativo do zero. O Optimizer irá primeiro pedir-lhe quaisquer requisitos de aplicação conhecidos, incluindo corrente disponível, tensão de entrada, temperatura ambiente, ciclo de trabalho e atraso de redução de corrente - apenas para citar alguns. Em seguida, ele executará um algoritmo para examinar nosso banco de dados de motores de passo e identificar os enrolamentos recomendados com base em seus critérios de entrada.
Estamos constantemente à procura de novas formas de permitir aos inovadores tornar a integração dos nossos produtos em sua máquina de maneira fácil e precisa. Se tiver novas ideias ou comentários sobre as nossas ferramentas existentes, não hesite em contatar a Kollmorgen hoje!