Se il vostro obiettivo è ottenere massime prestazioni per un dato asse di movimento, i cavi di potenza e retroazione continuano a essere un elemento essenziale per il collegamento di un motore e di un azionamento. Un cavo di qualità scadente può pregiudicare, completamente o in parte, il funzionamento delle soluzioni per motore e azionamento. Sono diversi i fattori che incidono sulla qualità dei cavi, tra cui i materiali usati, il diametro del filo, l'immunità ai disturbi, la lunghezza del cavo e così via, tutti elementi oggetto di grande attenzione da parte di Kollmorgen che fornisce cavi di alta qualità e non trascura questi aspetti nei cavi singoli/ibridi proposti nel suo portfolio.
Kollmorgen apporta continui miglioramenti ai prodotti di questo segmento, come nel caso delle ultime due innovazioni.
- I cavi dotati di connettori Speedtec® fino a 20 A (diametro del filo di 2,5 mm²) saranno ora dotati del connettore Locktec®. Il connettore Locktec® non presenta unicamente un branding più pregiato e un aspetto più interessante, ma fornisce anche un'ulteriore protezione di curvatura. E, ovviamente, il sistema Locktec® è compatibile al 100% con il sistema Speedtec®.
- La tradizionale etichetta adesiva sul cavo è stata eliminata e sostituita con una nuova dicitura, stampata direttamente sul cavo stesso. Non ci si deve quindi più preoccupare di non perdere l'etichetta per evitare problemi di identificazione del prodotto!
Inizialmente queste modifiche riguarderanno i cavi di potenza e retroazione AKD, nonché i cavi washdown (lavabili). Sugli altri nostri prodotti per cavi interverremo successivamente. I codici articolo e i prezzi di listino non sono interessati da questo processo, quindi sarà possibile proseguire l'attività come al solito, beneficiando dei miglioramenti apportati.