Güç ve geribildirim kabloları, belirlenen hareket ekseninde en iyi performansı elde etmek amacıyla bir motoru ve bir tahriki bağlamak için zaruri olmaya devam ediyor. Düşük kaliteli bir kablo, motor ve tahrik çözümünün hiç çalışmamasına ya da dengesiz çalışmasına sebep olabilir. Kullanılan malzeme, kablo ölçüsü, gürültü bağışıklığı, kablo uzunluğu ve daha fazlası gibi birçok faktör kablo kalitesine etki edebilir. Kollmorgen portföyünde sunulan tekli/hibrit kablolarda bile bu faktörlere hakim olan yüksek kaliteli kablolar sunmaya devam ediyor.
Kollmorgen kabloları geliştirmeye devam ederek şu konularda iyileştirmeler yapmıştır:
- 20 ampere kadar olan Speedtec® konnektörler ile donatılmış kablolar (2.5mm² kablo ölçüsü) artık Locktec® konnektörlerle donatılacak. Locktec® konnektörler hem cazibe hem de marka olarak değerli olmalarının yanı sıra ilave bükülme koruması da sağlarlar. Ve tabii Locktec® sistemi, Speedtec® sistemi ile %100 uyumludur.
- Kablodaki geleneksel çıkartma etiketini kaldırdık ve bilgileri doğrudan kablonun üzerine yazdık. Artık kablo etiketini kaybetme derdi ve ürün tanımlama sorunları ortadan kalkıyor!
Bu iyileştirmeler ilk olarak AKD güç ve geribildirim kablolarının yanı sıra yıkamalı modellerin kablolarına uygulanacak. Diğer kablo ürünleri de bu iyileştirmeleri ileri bir tarihte alacaklar. İlgili kablo parça numaraları ve liste fiyatları bu değişiklikten etkilenmeyecek ve işinizi her zamanki gibi keyifle sürdürerek bu yeniliklere sahip olacaksınız.