Ana içeriğe atla
0+

küresel üretim ve destek merkezi

1 Milyondan Fazla

standart ürün

0 +

yıllarca deneyim ve uzmanlık

Kollmorgen'den Güncel Bilgiler

Füzeler İçin Hareket: Yenilik Hızından Üretim Hızına  >

Dünyanın dört bir yanındaki füze pazarlarında yaşanan hızlı büyüme ve her zamankinden daha yenilikçi becerilere olan talep nedeniyle mühendislerin, güvenilir miktarlarda üretilmiş ve son derece özelleştirilmiş hareket sistemlerine hızlı bir şekilde…

Füzeler için Hareket: Performansın Optimize Edilmesi  >

Taktik güdümlü füzelerden daha uzun menzilli stratejik silahlara kadar, her biri hedefine ulaşmak için belirli bir platformdan fırlatılmak üzere tasarlanan füze sistemleri, özel ihtiyaçları karşılayacak şekilde gelişmeye devam ediyor. Ulusal ve…

Servoları Boyutlandırmaya ve Seçmeye Başlarken: Sistem Çözümü İhtiyacını Anlama >

Makine tasarımı için bir servo motor sisteminin boyutlandırılması ve seçilmesi, bir servo motoru veya servo sürücü sistemini oluşturan bileşenlerin anlaşılmasıyla başlar. Servo sistemler kapalı döngüdür ve istenen bazı hareketleri kontrol eder.…

P8000 Step Motor Sürücüsü Ailesi Broşürü >

Kollmorgen’ın amiral gemisi step motor sürücü platformu olan yeni P8000 step motor sürücüsü ailesi; gelişmiş işlevsellik, genişletilmiş çıkış akımı aralıkları ve daha geniş bir Kollmorgen step motor portföyüyle uyumluluk sunar. P8000 ailesi;…

Medikal Görüntüleme için Kollmorgen Motorları: Kanıtlanmış Prosesler, Güvenilir Teslimat >

Çok az sektörde, dünya çapındaki sağlık organizasyonlarına medikal görüntüleme ekipmanları tasarlamak, üretmek ve iletmek kadar zorluklarla karşılaşabilir. Mekanik ve elektrikli bileşenlerden iletişim ve kontrol sistemleri, hareket programlama ve…

Gıda İşleme ve Paketleme İçin Temizlenmesi Kolay, Dayanıklı Hareket Sistemleri >

Yüksek performanslı ve uygun maliyetli bir makine sunarken kamu güvenliğiyle ilgili endişeleri nasıl giderebilir ve yönetmelik gerekliliklerini nasıl karşılayabilirsiniz? Gıda işleme ve paketleme verimliliğini artırmak amacıyla daha basit temizlik…

Temiz ve Verimli - Gıda Güvenliğinin ve Paketleme Makinesi Güvenilirliğinin İyileştirilmesi  >

Temiz ve Verimli - Gıda Güvenliğinin ve Paketleme Makinesi Güvenilirliğinin İyileştirilmesi: Gıda işleme ve paketleme makinelerinin, hareket sistemlerinin zarar görmesi riski olmadan doğrudan yıkamaya nasıl dayanabileceğini öğrenin. Çalışma süresini…

5G özellikli AGV ve AMR’ler: intralojistik için oyunun kurallarını değiştiren bir unsur >

Fabrika ve depolarda Otomatik Yönlendirmeli Araçlar (AGV’ler) ve Otonom Mobil Robotlar (AMR’ler) olarak bilinen akıllı makineleri kullanıyoruz. Bu makineler, görevleri kendi başlarına gerçekleştirerek malzemeleri yönetme biçimimizi değiştiriyor,…

Hareket Sistemleri için Regen Direnci Seçimini Basitleştirin  >

Bir motor tarafından yavaşlama sırasında üretilen enerji, hareket sisteminize zarar verebilir. Bu elektrik enerjisini durdurmak ve sistemin zarar görmesini önlemek için genellikle bir rejenerasyon direncinin kullanılması gerekir.