Siamo lieti di annunciare il lancio di un nuovo strumento nella nostra gamma di prodotti, il Kollmorgen Stepper Optimizer. Questo ottimizzatore offre varie opportunità per scoprire le condizioni ottimali di funzionamento del motore passo-passo Kollmorgen nella vostra applicazione. Lo strumento comprende la serie passo-passo più raccomandata da Kollmorgen, tra cui il nostro prodotto più recente, la serie PMX, e i nostri noti articoli Powermax® e POWERPAC®.
Lo strumento offre due principali funzioni: Browse (Naviga) e Application Sizing/Selection (Dimensione/selezione applicazione).
Funzione Browse
La funzione Browse è particolarmente utile se l’avvolgimento del motore è già identificato o si desidera accedere rapidamente ai codici di catalogo. È possibile saltare direttamente alle curve di prestazione e termiche per ogni avvolgimento e anche modificare il voltaggio e la corrente disponibili per far corrispondere la configurazione del motore passo-passo! Ogni pagina dedicata agli avvolgimenti riporta anche le specifiche e le potenze dei motori. È prevista anche la possibilità di esportare dati in un documento PDF facilmente condivisibile.
Funzione Application Sizing/Selection (Dimensione/selezione applicazione)
Questa funzione è raccomandata nel caso in cui si dimensioni un’applicazione da zero. Optimizer chiederà innanzitutto di inserire i requisiti noti dell’applicazione, come ad esempio corrente disponibile, voltaggio in ingresso, temperatura ambiente, ciclo di funzionamento e ritardo di riduzione corrente. Verrà quindi attivato un algoritmo per esplorare il database dei motori passo-passo e individuare gli avvolgimenti raccomandati sulla base dei criteri indicati dall’utente.
Esploriamo continuamente nuovi canali per lanciare prodotti innovativi e consentirne l’integrazione facile e precisa nei vostri sistemi. Se avete idee nuove o volete darci un feedback sui nostri strumenti attuali, non esitate a contattarci. Saremo lieti di confrontarci con voi!
Per una demo di Stepper Optimizer, cliccare qui: Stepper Optimizer