PowerTRUE™ Technologie
Zahnradeingriffe in rechtwinkliger Bauform sind typischerweise auf Übersetzungen von 1:1 bis 3:1 begrenzt. Unsere PowerTRUE™ 90 Getriebetechnologie verwendet ein fortschrittliches Zahndesign, bei dem mehrere Zähne auf dem Kronenrad gleichzeitig im Eingriff mit einem Standard-Evolventenritzel stehen. Dies erhöht den Übersetzungsbereich auf 5:1 und ermöglicht einen Wirkungsgrad von 98%. Die PowerTRUE Technologie ist für NemaTRUE™, DuraTRUE™, UltraTRUE™ und ValueTRUE™ 90°-Getriebe erhältlich.

Merkmale
Merkmale
- Anpassung des Eingriffs einzelner Achsen sorgt für geringeres Getriebespiel
- Kompakte rechtwinklige Konstruktion mit hoch entwickeltem Kronenrad
- Ständiger Eingriff der Zähne und hohe Überdeckung ermöglichen einen flüsterleisen Betrieb
- Eingriffübersetzungen von 1:1 bis 5:1 übersteigen typische rechtwinklige Übersetzungsverhältnisse
- Wirkungsgrad von 98 %
- Mit fortschrittlicher CNC-Software und -Ausrüstung entwickelt und bearbeitet
- Fortschrittliche Belastungsanalysen und die computerisierte Vermessung von Zahnprofilen gewährleisten eine langlebige, effiziente Lösung mit hohem Drehmoment
- Verfügbar bei NemaTRUE™ 90°, DuraTRUE™ 90°, UltraTRUE™ 90° und ValueTRUE™ 90°-Getrieben
Media & Downloads
Title | Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
Kollmorgen Full-line Catalog | English | Share URLview | |
True Planetary Gearheads Brochure de-DE rev2005 | English | Share URLview | |
True Planetary Gearheads Brochure it-IT 2005 | English | Share URLview | |
True Planetary Gearheads Catalog EN | English | Share URLview |
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.