Skip to main content

Herausforderungen beim Design von LEO-Satelliten souverän meistern

Kollmorgen stellt bereits seit sechs Jahrzehnten Motoren für große Raumfahrtprogramme bereit. Unsere Ingenieure verstehen die einzigartigen Voraussetzungen der Branche und werden daher gemeinsam mit Ihnen die individuellen Herausforderungen meistern, die Ihre Antriebsanforderungen und Umgebungsbedingungen stellen. Im Regelfall können wir innerhalb weniger Wochen für Ihren Anwendungsfall optimierte Prototypen und Antriebslösungen bereitstellen.

Finden Sie heraus, wie Sie Ihre Designherausforderungen souverän meistern.

Herausforderungen beim Design von LEO-Satelliten souverän meistern

Skalierbare, zuverlässige Produktion und Unterstützung

Skalierbare, zuverlässige Produktion und Unterstützung

Sendet ein Unternehmen Dutzende oder sogar Hunderte von Satelliten ins Weltall, braucht es unbedingt einen Partner, der ihm zuverlässige gehäuselose Motoren bereitstellt, die den extremen Bedingungen im Weltraum standhalten. Kollmorgen produziert entsprechend Ihrer individuellen Anforderungen qualitativ hochwertige, leistungsfähige Motoren und bietet Ihnen für die Laufdauer Ihres Programms überall auf der Welt den zugehörigen Support.

Sehen Sie sich unsere Prozesse, Produktspezifikationen und Anwendungen für LEO-Satelliten im Überblick an.

Zum Überblick

Von der Spezifikation zur Bereitstellung: Erfüllen Sie die zentralen Kriterien bei der Herstellung von Motoren für Luftfahrt- und Verteidigungsprogramme

Aufgrund der besonderen Voraussetzungen für Anwendungen im Bereich der Luftfahrt und Verteidigung müssen Designingenieure oft Lösungen jenseits der üblichen kommerziell verfügbaren gehäuselosen Motoren entwickeln. Allerdings können strikte Entwicklungszeitpläne und ein starker Kostendruck gegebenenfalls verhindern, dass sie Lösungen in dem Maße personalisieren, wie es für einen effektiven, langfristigen Service erforderlich wäre.

In diesem Whitepaper analysieren Ingenieure von Kollmorgen die fünf wichtigsten Anforderungen bei der Optimierung von gehäuselosen Motoren für anspruchsvolle Anwendungen in der Luftfahrt und Verteidigung. Dabei erfahren Sie, wie Sie sowohl von einer hohen Motorenleistung profitieren, als auch Zeitpläne, Budgets und Betriebsumgebungen respektieren.

Optimieren Sie die Performance gehäuseloser Motoren.

Von der Spezifikation zur Bereitstellung: Erfüllen Sie die zentralen Kriterien bei der Herstellung von Motoren für Luftfahrt- und Verteidigungsprogramme

Zielobjekte fest im Visier – mit Motoren für stabilisierte Plattformen

Zielobjekte fest im Visier – mit Motoren für stabilisierte Plattformen

Ob an Land, auf dem Meer, in der Luft oder im Weltall – für die zuverlässige Erfassung und Verfolgung von Zielobjekten benötigt man zunächst eine stabilisierte, an die jeweilige Umgebung angepasste Plattform. Die Auswahl des richtigen Motors für diese verschiedenartigen und dynamischen Plattformen ist dabei extrem wichtig.

In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, welche Motorleistungen für verschiedene Betriebsumgebungen erforderlich sind und welche Kriterien Servomotoren für einen reibungslosen und präzisen Antrieb erfüllen müssen.

Erfahren Sie, wie Sie präzise Antriebslösungen für anspruchsvolle Verteidigungsanwendungen wählen.

Spitzenprodukte für LEO-Satelliten

TBM Serie Bild mittel

Gehäuselose TBM-Serie >

Unsere TBM-Serie bietet gehäuselose Direktantriebsmotoren, die direkt in die mechanischen Strukturen Ihrer Systeme integriert werden können. Auf diese Weise werden Gewicht, Größe und Massenträgheit ohne Beeinträchtigung der Leistung minimiert.

Gehäuselose KBM-Serie

Gehäuselose KBM-Serie >

Die gehäuselosen Motoren der KBM-Serie bieten hohe Leistung, lange Lebensdauer und einfache Montage in einem Motor-Kit, das direkt in Ihre mechanische Konstruktion integriert werden kann. Eine umfassende Auswahl an Standardmotoren und kostengünstige Modifizierungen stellen eine perfekte Anpassung sicher.

Kollmorgen RBE Rahmenlose Direktantriebe

RBE Direktantriebe >

Die RBE Serie von Kollmorgen ist eine bewährte Plattform, die seit vielen Jahren als Direktantriebslösung zum Einsatz kommt und weiterhin eine hervorragende Lösungen, wenn Scheibenläufer ähnliche Motoren mit relativ hohem Drehmoment und niedriger Drehzahl gefragt sind.

Related Resources

Erforschen Sie den Weltraum und andere Welten mit den weltraumtauglichen Motoren von Kollmorgen >

Die Weltraumforschung entwickelt sich ständig weiter, und Kollmorgen kann mit gemeinschaftlich entwickelten Motoren helfen, die den extremen Bedingungen im Weltraum standhalten.

Gewinnen Sie das neue Space Race mit Motoren, auf die Sie sich verlassen können >

Der Low Earth Orbit (LEO) ist ein schnell wachsender Wirtschaftszweig, und Kollmorgen verfügt über das Know-how und die weltraumtauglichen Motoren, um diesen neuen Wettbewerb im Weltraum zu unterstützen.

Kollmorgen stellt Komponenten des Rovers Perseverance – und wird somit den extremsten Umgebungsbedingungen gerecht >

Die Motionssysteme von Kollmorgen halten den extremsten Umgebungen stand, von der Marsoberfläche bis zu den Tiefen des Ozeans, vom Erdkern bis zum Innersten des menschlichen Körpers.