Motor ve kontrol mühendisliği, operasyonlar, teknik destek ve dahası: Gelişmiş bir medikal görüntüleme sistemi için hareket tasarımı yaparken göz önünde bulundurulması gereken birçok konu vardır. Projenizin silolarda çalışan ya da daha kötüsü rekabet halinde olan paydaşlar tarafından yoldan çıkarılmasını istemezsiniz. Bu çok taraflı zorlukları ve bunların etkili bir ekip çalışması ile nasıl giderileceğini tartışmak için işlevsel bir panel oluşturduk.
Uzmanlar bu konuları ele alacak:
- Kontroller: En yüksek bant genişliği ve kontrol algoritması üzerinden daha doğru tanılar elde etme.
- Motorlar: Elektromanyetik tasarımında, hasta deneyimini iyileştirirken en yüksek çözünürlükte veri sağlayacak gelişmeler.
- Operasyonlar/Kaynak sağlama: Küresel manzaradaki değişim yeni nesil BT tarama tasarımını nasıl etkiliyor?
İşlevler arası ekipler daha geniş bir fikir aralığı sağlayacak:
- Kontroller ve Motorlar: Hem hız hem de doğruluğu optimize edecek tasarım dengesi.
- Motorlar ve Operasyonlar: Az bulunan materyallerin ve kaynak sağlamanın etkileri.
- Tümü: Uyumluluk ve sertifika etkileri.
Sunucular Hakkında
40+ yıllık yüksek performanslı hareket emektarı Tom S. Wood, makine tasarımcısı, üretici temsilcisi, Yüksek Teknoloji distribütörü ve Kollmorgen Hareket Kontrol Ürün Uzmanı olarak entegre hareket kontrol çözümleri tecrbelerine sahiptir. Havacılık ve savunma endüstrisinin yanı sıra iş yeri güvenliğinden hasta hareketliliğine kadar her şeyi iyileştiren robotik uygulamalar için yeni nesil hareket sistemleri tasarlama konusunda kapsamlı deneyime sahiptir. Tom, kompakt bir biçimde yüksek performans sunan gövdesiz motor teknolojisi aracılığıyla mühendislerin projelerini nasıl geliştireceklerini anlamalarına yardımcı olmaktan keyif alır.