Ana içeriğe atla

Kollmorgen'ın mühendislik ve uygulama uzmanlığı ile buna ilaveten ekibinize yenilikçi hareket oluşturmada yardımcı olan bizim ortak çalışma yaklaşımımız ile birlikte Biz Robotik için ideal bir hareket ortağıyız.

Özel uygulamanızda hızlı yenilikleri sürme ihtiyacınız için yüksek performanslı, yüksek kaliteli ürünler sunuyoruz. Elektromanyetik, malzeme ve mekanik tasarımında, uygulamanız için mükemmel uyum sağlayan ürünlerin ortak mühendisliğini yapmak için tasarım ekibinizle birlikte çalışan bizler uzmanlığımızı teklif ediyoruz. Ve Robotik teknolojileri ve sanayinin geniş bir yelpazesinde hiç kimsenin daha fazla deneyim getiremez.

Kollmorgen aşağıdaki alanlarda size yardımcı olabilir:

  • Robotların ağırlıklarını azaltmada
  • Robot ve eklem boyutunu küçültmede
  • Performanstan ödün vermeksizin oturum alanını azaltmada
  • Robotun taşıma kapasitesini artırmada
  • Hassasiyetini artırmada
  • Gelişim tedarik süresini azaltmada
  • Bölgesel üretim ile maliyet ve zaman azaltmada
TBM Serisi Orta Boy Görüntüsü

TBM Serisi Gövdesiz >

TBM serimiz, sisteminizin mekanik yapısına doğrudan dâhil olarak, performanstan ödün vermeden ağırlığı, boyutu ve ataleti azaltmak üzere tasarlanmış doğrudan tahrikli gövdesiz motorlar sunar.

KBM Serisi Gövdesiz

KBM Serisi Gövdesiz >

KBM serisi, mekanik tasarımınıza doğrudan dâhil edilebilecek bir motor kitinde yüksek performans, uzun ömür ve basit kurulum sunar. Çok çeşitli standart motor ve düşük maliyetli modifikasyon seçeneği sayesinde mükemmel uyum elde edilir.

AKM Servo Motorlar

AKM Ailesi >

Sınıfının en iyisi, yüksek performanslı servo motorlar geniş bir montaj, bağlanabilirlik, geri bildirim ve diğer seçenek yelpazesi sunar Hemen hemen tüm uygulama gerekliliklerine uyacak şekilde ortak tasarımlı modifikasyonların yanı sıra 500.000'i…
Paslanmaz Çelik AKMH Serisi

Paslanmaz Çelik AKMH Serisi >

AKMH Serisi en titiz yıkama uygulamalarına dayanacak şekilde imal edilmiştir. AKMH'nin IP69K yapısı ve korozyona dayanıklı malzemeleri birlikte kullanıldığında makinenin hizmet ömrü boyunca çalışacak bir servo motor elde edilir.
Kollmorgen CDDR Tork Motorlar_m.png

Cartridge DDR® >

Cartridge DDR® motorlarımız, gövdesiz performans avantajlarını tam gövdeli motorun kurulum kolaylığıyla bir araya getirir. Gelişmiş elektromanyetik tasarım, benzer büyüklükteki geleneksel servo motorlardan yüzde 50'ye kadar daha fazla tork yoğunluğu sunar.

Otomasyon >

Kollmorgen, hareket teknolojilerimizi tamamlamak, mevcut sisteminize uymak ve tercih ettiğiniz geliştirme tarzına uygun olmak üzere tasarlanan bir dizi otomasyon platformu sunar.