Europe
|İkinci servo motor jenerasyonu olan AKM2G’nin başarılı başlangıcından sonra KOLLMORGEN şimdi de düşük voltaj alanında kullanım için yeni seriyi geliştiriyor. Servo teknolojisi ve hareket kontrol uzmanı olan KOLLMORGEN, böylece AGV, roboyik ve ayrıca medikal teknolojileri için de AKM2G motorlara artan talebe cevap veriyor. Bu sektörlerde 24, 48,72 ve 96 V DC besleme gerilimleri için yüksek performanslı kompakt motorlar giderek daha çok talep ediliyor.
İlk aşamada KOLLMORGEN AKM2G motorları düşük voltaj uygulamaları için gövde boyutu 3 olarak üretiyor. Geri besleme sistemi için standart olarak optik enkoder, hiperface DSL, EnDat ve ayrıca gücü kanıtlanmış rezolverleri kullanıyor. Bağlantı teknolojisi açısından M23 bağlantıları şu anda SpeedTec ve ayrıca hibrit Htec seçeneklerinde mevcut.
Motor teknolojisi açısından düşük voltaj AKM2G servo motorlar; 0,6 ve 9 Nm arasında nominal tork sağlarken, 27 Nm de pik torku sağlayabiliyor. Bu durum yeni seri motorlar ile kompakt, mobil uygulamalar için en iyi değerlere ulaşılması anlamına geliyor. Lojistik tarafına göz attığımızda, günümüzde AGV de denilen otonom taşıma sistemlerinin ne kadar yaygınlaştığını görüyoruz. KOLLMORGEN’ın yeni seri AKM motorlarının önemli bir özelliği de daha az elektrik enerjisi ile yüksek performans yoğunluğu sağlaması. Bu özellikler 1:1 yeni düşük voltaj serisine aktarıldı. Bu durum makine mühendisliği açısından ; küçük robotların tasarımı , otonom taşıma sistemleri ve ayrıca otomatik medikal teknoloji alanlarında yeni olanakların doğması demek. Bunun dışından KOLLMORGEN, “kişiselleştirme” başarı faktörüne güvenmeye devam ediyor. Yeni seri, özel görevlerin konfigürasyonunun uygun şekilde kolayca yapılmasını sağlıyor ve müşteriye sıra dışı opsiyonlar için ek bir hareket alanı sunuyor.
KOLLMORGEN HAKKINDA
Kurulduğu 1916 yılından beri, Kollmorgen'in yenilikçi çözümleri büyük fikirleri hayata geçirerek dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmiş ve insanların hayatlarını geliştirmiştir. Bugün ise hareket sistemleri ve bileşenlerindeki birinci sınıf deneyimi, sektördeki öncü kalitesi, standart ve özel ürünleri birleştirme ve entegre etmedeki derin tecrübesi devrim niteliğinde çözümler sunuyor. Bunu sağlarken performans, güvenilirlik ve kullanım kolaylığında eşsiz ürünler ortaya koyuyor. Böylece dünyanın farklı yerlerindeki makine imalatçılarına reddedilemez pazar avantajı sağlıyor ve müşterilerine eşsiz bir gönül rahatlığı sunuyor. Daha fazla bilgi için lütfen [email protected] adresi ile iletişim kurun ya da www.kollmorgen.com/tr adresindeki web sitemizi ziyaret edin
Kollmorgen AKM2G Servo Motor, Düşük Voltaj