Ana içeriğe atla
blog | Servo Teknolojilerden fayda sağlayan Yeni ve İlginç Uygulamalar |

Moore Yasası teknolojiye dayalı sektörlerde ilerlemeler kaydetmek için uzun süredir uygulanmaktadır. Servo ve Otomasyon sistemleri bellek ve işleme gücündeki hızlı gelişmelerden faydalanmaktadır ve yakın zamanlarda sensör teknolojisi performansı ve fiyat arasında inanılmaz faydalar elde edilmiştir. Bir Danaher iştiraki olan Kollmorgen için Global Ürün Planlayıcısı olarak, dünyanın farklı yerlerinde bazı yaratıcı deneyleri ve olağanüstü sonuçları bulma ve bunlara katılma şansına eriştim. Bunlardan bazılar küresel nüfus üzerinde inanılmaz etkilere sahiptir; Yine bunlardan bazılarının perde arkasında çok yüksek ilerlemelere katkısı olacaktır. Bu blogda, servo sisteminde bulunabilecek ve servo sistemini ve kilit bileşenlerini geliştirebilecek yeni ürün veya hizmetler hakkında ilginç makaleler paylaşıyorum. Bloglarımda paylaştığım şeylerin kapsamını sınırlamak için sizinle servo sisteminin tanımını paylaşmak istiyorum:

  1. Servo sistemi elektroniktir (pnömatik veya hidrolik veya diğer sistemler değildir)
  2. Servo sistem şunlardan oluşur:
    • Hedef kuvvet/tork ve/veya hedef hız ve/veya hedef konum belirten bir sinyal üreten kontrol.
    • Dijital yükseltici (mikroişlemci, DSP, Geçit Dizilimi veya herhangi bir kombinasyonu tarafından kontrol edilir), bu ise kontrol sinyalini kabul eder ve elektrik motoru yönünü değiştirebilecek şekilde dönüştürür ve yükseltir.
    • Elektrik motoru (lineer veya döner şekilde olabilir ve kuvvet/tork üretmek için herhangi bir elektromanyetik yöntem kullanabilir)
    • Harici hata ölçüm cihazı (örn. çözücü, kodlayıcı, potansiyometre, vb.)

 

Applications Bar

 

Bu tanım, kontrolün ve/veya yükselticinin harici hata sinyalini kabul etmesi ve kontrol tarafından üretilen sonuçla karşılaştırması ve elektrik motorunu en iyi şekilde kontrol etmek için bilgiyi filtrelemesi gerektiğini kabul eder.

Burada, Scotch(TM) bandının belli bir genişliğini konumlandırmak için hassas kontrol ve geri bildirim kullanan servo sistemine iyi bir örnek vardır.

  • Ara bağlantı yöntemi ve aygıtı (kablo ve konnektörler gibi)
  • Kablolu ve kablosuz bağlantı (örn. Ethernet, Wi-Fi, ZigBee, Bluetooth, vb.) ve ayrıca ilgili protokoller (örn. EtherCAT, CANopen, Ethernet/IP, Profinet, vb.).

Lütfen bizi izlemeye devam edin. Gelecekteki blog yayınlarının servo ve otomasyon konularında ilginç uygulamalara dikkatinizi çekeceğini ümit ediyorum.
-Scott Evans

Bir uzmana danışın

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için