Küresel Savunma Pazarına bileşen ya da alt sistemler (Kademe 2, 3 vs.) tedarik ediyorsanız, endüstrinin ürünleriniz için standartları nasıl yükselttiğini bilirsiniz. Olağanüstü kalite, sürekli güvenilirlik ve uzun süre idame ettirme, son kullanıcıyı yani Savaşçı'yı koruma amaçlı tasarlanmış ekipmanlardan oluşan bir endüstrinin vazgeçilmezlerindendir. Güvenilir ürün tasarımları, iyi kalite sistemleri ve sağlam üretim süreçleri bu pazardaki değerli bir oyuncunun aşikar olan özelliklerindendir. Ancak bunlardan daha fazlasını yapmanız gerekiyor. Sadece kalite, teslimat, maliyet ve performansta yeterli olmak iyi olmak anlamına gelmiyor.
Ürünlerinizin değer zincirinde yer alan her bireyin yaptığı her hamlenin Savaşçı üzerinde etki yapacağını bilmesi gerekir. Mühendisten satışçıya, üretim personelinden muhasebeciye kadar ekibinizin tüm üyeleri işlerinin ne kadar önemli olduğunun farkına varması gerekir. Ürünlerinizin müşterileriniz tarafından nasıl kullanıldığını gösteren bir resim çizmek, ne kadar değer kattığını anlamak, teknolojinin ihtiyaç duyan insanların eline son tahlilde nasıl ulaştığını bilmek ekibinizin günlük işlerini nasıl idame ettireceği üzerine gerçek bir etki yapar. Perspektifi kolayca kaybedip sadece ürettiğiniz ürünleri, çizdiğiniz taslakları ya da gönderdiğiniz faturaları görebilirsiniz. Yani, gerçek meseleyi göstermek oldukça önemlidir. Bu pazarda sadece ürün tedarik etmiyorsunuz ya da finansal raporları sunmuyorsunuz. Bu dünyanın daha da güvenli bir yer olmasına yardımcı oluyorsunuz. Lütfen bunu aklınızın bir köşesinde bulundurun.
Bu sohbet ile bağlantılı olan birkaç ek makale - Raytheon; CBS Moneywatch