Ana içeriğe atla

Yeni nesil savunma sistemleri, yeni nesil hareket yetenekleri gerektirir. Ticari olarak temin edilebilecek motorlar, aşırı sıcaklık, titreşim ve darbe koşullarına rağmen hedefi hassas bir şekilde bulması gereken yönlendirmeli mühimmatların ve ses üstü füzelerin tasarım gereksinimlerini nadiren karşılar. Yine de birkaç üretici, stabilite, performans, maliyet ve güvenilir tedarik konularındaki sıkı gereksinimleri elde etmeniz için gereken özel motorları tedarik edebilir. 

Kollmorgen, gelişmiş manyetikler, yalıtım sistemleri, metal alaşımlar ve üretim süreçleri ile bu sorunların üstesinden nasıl geleceğini bilir. EO/IR sensörleri, tarayıcı başlıklar, kanat aktüatörleri ve hareket için kritik diğer sistemlerde olası en zorlu hareket çözümü sorunlarını nasıl gidereceğinizi öğrenmek için 30 yılı aşkın hareket çözümü deneyimi olan Tom S. Wood'un yönettiği bu web seminerine katılın. Tom'un savunma endüstrisi şirketlerinde uzun yıllar devam eden çalışma deneyimi var ve kendisi, savunma uygulamalarında yeni nesil hareket gereksinimleri konusundaki sorularınızı yanıtlayacak.  

Şunları öğreneceksiniz:

  • Alan açısından en verimli form faktörde torku en üst düzeye çıkarma
  • Süpersonik ve ses üstü sıcaklıklarda ve kuvvetlerde güvenilir motor performansı sağlama
  • Standart modifikasyon yoluyla mükemmel bir uyum elde etme
Loading

Sunucular Hakkında

Tom S Wood
Tom S. Wood

40+ yıllık yüksek performanslı hareket emektarı Tom S. Wood, makine tasarımcısı, üretici temsilcisi, Yüksek Teknoloji distribütörü ve Kollmorgen Hareket Kontrol Ürün Uzmanı olarak entegre hareket kontrol çözümleri tecrbelerine sahiptir. Havacılık ve savunma endüstrisinin yanı sıra iş yeri güvenliğinden hasta hareketliliğine kadar her şeyi iyileştiren robotik uygulamalar için yeni nesil hareket sistemleri tasarlama konusunda kapsamlı deneyime sahiptir. Tom, kompakt bir biçimde yüksek performans sunan gövdesiz motor teknolojisi aracılığıyla mühendislerin projelerini nasıl geliştireceklerini anlamalarına yardımcı olmaktan keyif alır.

Sunum Dili: English

Webinarlarımıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Her ay yeni içeriklerin eklendiği onlarca webinar ve eğitim programımızı keşfedebilirsiniz.