Ana içeriğe atla

Geleneksel motorlar makinenizin tasarımını kısıtlıyor mu? Motorların dinamik bir hareket yaratmak için hantal olması gerekmiyor. Gövdesiz motorlar makine tasarımının ince profilli olmasını sağlar ve uygulanmaları kolaydır. Bu son derece popüler etkinliğimize katılın; artık ürün demoları ve robotik eklemlerde gövdesiz motorların kullanım kolaylığı ile ilgili yeni bir ekstra bölüm de içeriyor.

Şunları öğreneceksiniz:

  • Alandan tasarruf etmek ve makine tasarımını korurken performansı artırmak
  • Motor seçimini doğru araçlarla hızlandırmak
  • Gövdesiz motor kurulumu hakkındaki ipuçları ile uygulama süresini azaltmak
  • Ekstra: Yeni TBM2G teknolojisini kullanarak robotik eklemlerin pazara sürümünü hızlandırma
Loading

Sunucular Hakkında

Tom S Wood
Tom S. Wood

40+ yıllık yüksek performanslı hareket emektarı Tom S. Wood, makine tasarımcısı, üretici temsilcisi, Yüksek Teknoloji distribütörü ve Kollmorgen Hareket Kontrol Ürün Uzmanı olarak entegre hareket kontrol çözümleri tecrbelerine sahiptir. Havacılık ve savunma endüstrisinin yanı sıra iş yeri güvenliğinden hasta hareketliliğine kadar her şeyi iyileştiren robotik uygulamalar için yeni nesil hareket sistemleri tasarlama konusunda kapsamlı deneyime sahiptir. Tom, kompakt bir biçimde yüksek performans sunan gövdesiz motor teknolojisi aracılığıyla mühendislerin projelerini nasıl geliştireceklerini anlamalarına yardımcı olmaktan keyif alır.

Sunum Dili: English

Webinarlarımıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Her ay yeni içeriklerin eklendiği onlarca webinar ve eğitim programımızı keşfedebilirsiniz.