Back to top

N2 Serisi Elektrikli Silindirler

N2 Serisi, olağanüstü dayanıklılık ve kullanım kolaylığı için tasarlanmış küçük bir paket boyutuna sahip ekonomik, hafif elektrikli bir silindirdir. Bütün sistem, önceden belirlenmiş durma yerlerine veya bir analog voltaj girişine konumlandırma ile basit uzat-geri çek hareketi sağlar.

Americas
Sadece Kuzey Amerika'da temin edilir
Elektrik Silindirleri - N2 Büyük

Özellikler

N2 Serisi ile kullanıma uygun motorlar şunlardır:

  • Kollmorgen T22T/V ve T31T/V Serisi hibrit step motorlar (P7000 tahrik önerilir)
  • Kollmorgen AKM23C ve AKM23D Serisi AKM™ fırçasız servo motorlar
  • NEMA 23 özel motor montaj düzeneği

Özellikler

  • Maks. strok uzunluğu: 571 mm (22 in)
  • Maks. itiş: 2,670 N (600 lbf)
  • Bilyalı ya da kurşun vida tahrik: İnç hatve başına 2, 5 ya da 8 devir
  • Step, servo ve özel motor seçenekleri
  • Tip 380 döküm alüminyum, epoksi kaplı rulman mahfazası
  • Tip 304 paslanmaz çelik, 1/4 sert, parlatışmış itiş borusu
  • Bilyalı rulman desteği
  • 6063 T-6 alüminyum, sert kaplamalı anodize ve Teflon emdirilmiş silindir mahfazası
  • Poliüretan silecek contası
  • Karbon çelik trapez veya bilyalı vidalar

Seçenekler

  • Standart veya 0.1 inçe kadar özel uzunluklar
  • Dişli, göz, yuvarlak veya çatal mil uçları
  • Manyetik ev ve limit sensörleri
  • Suya dayanıklı seçenek
  • Lineer potansiyometre çıkışı

Spesifikasyonlar

MEKANİK ÖZELLİKLER Kurşun Vida Versiyonu Bilyalı Vida Versiyonu
Maks. Strok uzunluğu, in (mm) 22.5 (571.5) 22.5 (571.5)
Vida Ekseni, in 0.2, 0.5 0.2, 0.5
Vida Çapı, in 0.625 0.625
Ünite Boşluğu, in (mm) 0.016 (0.40) 0.015 (0.38)
Boyutsal Standart İngiliz NFPA Std. İngiliz NFPA Std.
Motor Montaj Tertibatı paralel ya da düz paralel ya da düz
PERFORMANS ÖZELLİKLERİ Gezinme ömrü standartı: 25.4 km (1,000,000 in)
Maks. İtiş Gücü, lbf (N) 600 (2670) 600 (2670)
Maks. Hız, in/s (m/s) 12 (0.3) 30 (0.76)
Maks. Görev Döngüsü Derecesi 50 100
Std. Çalışma Sıcaklığı Aralığı, ° F (°C) 32 ila 140 (0 ila 60) 32 ila 140 (0 ila 60)
Çevre Nemli, Doğrudan Temas Yok Nemli, Doğrudan Temas Yok

Faaliyete Geçin

Başarılı bir makine tasarlamanıza ve oluşturmanıza ve dünyanın herhangi bir yerinde güvenilir bir şekilde üretken tutmanıza yardımcı olmak için Kollmorgen desteğine güvenin. Ortak mühendislik uzmanlarımız, hareket gereksinimleriniz için mükemmel bir çözüm sağlamak için sizinle birlikte çalışacaktır.

Bir hareket uzmanıyla konuşun
Kurum Onayları
başlık Dil tarih boyut
Blue Guide German 15 Tem 2015 Copy URL
Veri Sayfası
başlık Dil tarih boyut
pdfEC Series Position Sensor Data Sheet (EC, N2, NV) English 05 Kas 2020 102.61 KB Copy URL
katalog
başlık Dil tarih boyut
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR Turkish 12 Şub 2016 11.05 MB
Electric Cylinder Selection Guide English 06 Kas 2019 15.93 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 06 Kas 2019 15.76 MB
Kollmorgen Electric Cylinder Selection Guide English 01 Oca 2018 12.86 MB
broşür
başlık Dil tarih boyut
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Eki 2011 1.81 MB
Drawings
başlık Dil tarih boyut
N2 English Copy URL
zipN2 Series 3D Interactive Models English 05 Nis 2012 75.73 KB Copy URL
Article
Normen und Richtlinien [toc] Allgemeines Struktur des Normenwesens am Beispiel der EN ISO 12100 Europäische Richtlinien New Legislative Framework Blue Guide: Leitfaden für die Umsetzung der...
Standards and Directives [toc] General Structures of standards with EN ISO 12100 as an example ISO Standards Safety of Machinery — General Principles for Design ISO 12100:2010 UL Standards...