EC4 Serisi
EC4 Serisi, ağır hizmet tipi itiş yükleri için sağlam elektrikli silindirler sağlar. Hassas haddelenmiş bilyalı vida tipleri, motor-vida azaltma tiplerinden oluşan bir seçim ile sessiz çalışma, düşük boşluk ve yüksek doğruluk sağlar. Son derece dayanıklı rulman ve tahrik mahfazaları, neme ve kirleticilere direnmek için isteğe bağlı çevresel özelliklerle mevcuttur. Bu silindirlerin özel tasarımı, rutin bakım ihtiyacını en aza indirir.

Özellikler
EC4 Serisi ile kullanıma uygun motorlar şunlardır:
- Kollmorgen T32T / V Serisi hibrit step motorlar (P7000 tahrik önerilir)
- Kollmorgen AKM42E, 42G, 52G, 52L ve 52H Serisi AKM™ fırçasız servo motorları
- NEMA 34 ve 42 özel motor montaj düzenekleri
Özellikler
- Maks. strok uzunluğu: 1,500 mm (59 in)
- Maks. itiş: 12,000 N (2,700 lbf)
- 10, 25 mm eksen ile ile tahrik edilen bilyalı vida
- Step, fırçasız servo ve özel motor seçenekleri
- Rulman/tahrik mahfazası: 6063-T6 alüminyum, anodize
- Montaj levhaları: 6061-T6 alüminyum, dökme alüminyum levha, anodize
- İtiş rulmanları: açısal temas, yüksek itiş bilyalı rulmanlar
- Kayış/kasnak: AT-5, çelik gergin kordonlu poliüretan
- Kılavuz silindir: 6063-T6 alüminyum, sert anodize
- İtiş borusu: 300 serisi paslanmaz çelik, 1/4 sert ve taşlanmış
- Bilyalı vida ve somun: ısıl işlem görmüş karbon çelik alaşımı
- Sarmal dişli: alaşımlı çelik, kabuk sertleştirilmiş
Seçenekler
- Standart veya 0.1 mm'ye kadar özel uzunluklar
- Motor veya vidalı frenler
- Dişli, yuvarlak veya çatal mil uçları
- Çevre koruyucu pabuç
- Zamanlama kayışı, sarmal dişli ve düz doğrudan iletim
- Flanş, çatal, yan ve mafsal silindiri montaj tipleri
- Manyetik ev ve limit sensörleri
- Lineer potansiyometre çıkışı
Spesifikasyonlar
MEKANİK ÖZELLİKLER | Bilyalı Vida Versiyonu |
---|---|
Maks. Strok Uzunluğu, mm (in) | 1500 (59.06) |
Vida Ekseni, mm | 25, 10 |
Vida Çapı, mm | 25 |
Ünite Diş Boşluğu, mm (in) | 0.30 (0.12) |
Boyutsal Standart | Metrik ISO6431 Std. |
Silindir Boyutu, mm | 80 |
Motor Montaj Tertibatı | paralel ya da düz |
PERFORMANS ÖZELLİKLERİ | 25.4 km (1,000,000 in) gezinme ömrü standartı |
Maks. İtiş Gücü, N (lbf) | 12,000 (2700) |
Maks. Hız, m/s (in/s) | 1.33 (52.5) |
Maks. Görev Döngüsü Derecesi | 100 |
Std. Çalışma Sıcaklığı Aralığı, °C (°F) | -30 ila + 70 (-22 ila + 158) |
Çevre | IP54 Std. IP65 Ops. |
Faaliyete Geçin
Başarılı bir makine tasarlamanıza ve oluşturmanıza ve dünyanın herhangi bir yerinde güvenilir bir şekilde üretken tutmanıza yardımcı olmak için Kollmorgen desteğine güvenin. Ortak mühendislik uzmanlarımız, hareket gereksinimleriniz için mükemmel bir çözüm sağlamak için sizinle birlikte çalışacaktır.
Bir hareket uzmanıyla konuşunMedia & Downloads
başlık | Dil | tarih | boyut | |
---|---|---|---|---|
![]() |
English | 01 Oca 2000 | 6.67 MB | Copy URL |
başlık | Dil | tarih | boyut | |
---|---|---|---|---|
![]() |
English | 05 Kas 2020 | 102.61 KB | Copy URL |
başlık | Dil | tarih | boyut | |
---|---|---|---|---|
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR | Turkish | 12 Şub 2016 | 11.05 MB | |
Electric Cylinder Selection Guide | English | 06 Kas 2019 | 15.93 MB | |
Kollmorgen Automation and Motion Control | English | 14 Haz 2021 | 15.53 MB | |
Kollmorgen Electric Cylinder Selection Guide | English | 01 Oca 2018 | 12.86 MB |
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work