Back to top

EC2 Serisi

EC2 Serisi, hafif ila orta itiş yükleri için ekonomik bir çözüm sunar. Bilyalı ya da kurşun vida tipleri, motor-vida azaltma tiplerinden oluşan bir seçim ile sessiz çalışma, düşük boşluk ve yüksek doğruluk sağlar. Son derece dayanıklı rulman ve tahrik mahfazaları, neme ve kirleticilere direnmek için isteğe bağlı çevresel özelliklerle mevcuttur. Özel tasarım rutin bakım ihtiyacını en aza indirir.

Global
Kuzey Amerika dışında kısıtlı ürün
Elektrik Silindirleri - EC2 Büyük

Özellikler

EC2 Serisi ile kullanıma uygun motorlar şunlardır:

  • Kollmorgen T22T/V ve T31T/V Serisi hibrit step motorlar (P7000 tahrik önerilir)
  • Kollmorgen AKM23C ve AKM23D Serisi AKM™ fırçasız servo motorlar
  • NEMA 23 özel motor montaj düzeneği

Özellikler

  • Maks. strok uzunluğu: 750 mm (29.5 in)
  • Maks. itiş: 3,600 N (810 lbf)
  • 4, 5, 16 mm eksen ile tahrik edilen bilyalı ve kurşun vidalar
  • Step, fırçasız servo ve özel motor seçenekleri
  • Rulman/tahrik mahfazası: 6063-T6 alüminyum, anodize
  • Montaj levhaları: 6061-T6 alüminyum, dökme alüminyum levha, anodize
  • İtiş rulmanları: açısal temas, yüksek itiş bilyalı rulmanlar
  • Kurşun vida: karbon çelik alaşım, somun: bronz
  • Sarmal dişli: alaşımlı çelik, kabuk sertleştirilmiş
  • Kılavuz silindir: 6063-T6 alüminyum, sert anodize
  • İtiş borusu: 300 serisi paslanmaz çelik, 1/4 sert ve taşlanmış
  • Bilyalı vida ve somun: ısıl işlem görmüş karbon çelik alaşımı
  • Kayış/kasnak: AT-5, çelik gergin kordonlu poliüretan

Seçenekler

  • Standart veya 0.1 mm'ye kadar özel uzunluklar
  • Motor veya vidalı frenler
  • Dişli, yuvarlak veya çatal mil uçları
  • Çevre koruyucu pabuç
  • Zamanlama kayışı, sarmal dişli ve düz doğrudan iletim
  • Flanş, çatal, yan ve mafsal silindiri montaj tipleri
  • Manyetik ev ve limit sensörleri
  • Lineer potansiyometre çıkışı

Spesifikasyonlar

MEKANİK ÖZELLİKLER Kurşun Vida Versiyonu Bilyalı Vida Versiyonu
Maks. Strok Uzunluğu, mm (in) 750 (29.53) 750 (29.53)
Vida Ekseni, mm 4 16,5
Vida Çapı, mm 16 16
Ünite Diş Boşluğu, mm (in) 0.40 (0.016) 0.25 (0.010)
Boyutsal Standart Metrik ISO6431 Metrik ISO6431
Silindir Boyutu, mm 50 50
Motor Montaj Tertibatı paralel ya da düz paralel ya da düz
PERFORMANS ÖZELLİKLERİ Gezinme ömrü standartı: 25.4 km (1,000,000 in)
Maks. İtiş Gücü, N (lbf) 3600 (810) 3600 (810)
Maks. Hız, m/s (in/s) 0.23 (9.2) 1.27 (50)
Maks. Görev Döngüsü Derecesi 50 100
Std. Çalışma Sıcaklığı Aralığı, °C (°F) -30 ila + 70 (-22 ila + 158) 30 ila + 70 (-22 ila + 158)
Çevre IP54 Std. IP65 Ops. IP54 Std. IP65 Ops.

Faaliyete Geçin

Başarılı bir makine tasarlamanıza ve oluşturmanıza ve dünyanın herhangi bir yerinde güvenilir bir şekilde üretken tutmanıza yardımcı olmak için Kollmorgen desteğine güvenin. Ortak mühendislik uzmanlarımız, hareket gereksinimleriniz için mükemmel bir çözüm sağlamak için sizinle birlikte çalışacaktır.

Bir hareket uzmanıyla konuşun
Dökümantasyon
başlık Dil tarih boyut
pdfEC Series User's Manual English 01 Oca 2000 6.67 MB Copy URL
Kurum Onayları
başlık Dil tarih boyut
Blue Guide German 15 Tem 2015 Copy URL
Veri Sayfası
başlık Dil tarih boyut
pdfEC Series Position Sensor Data Sheet (EC, N2, NV) English 05 Kas 2020 102.61 KB Copy URL
katalog
başlık Dil tarih boyut
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR Turkish 12 Şub 2016 11.05 MB
Electric Cylinder Selection Guide English 06 Kas 2019 15.93 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 06 Kas 2019 15.76 MB
Kollmorgen Electric Cylinder Selection Guide English 01 Oca 2018 12.86 MB
broşür
başlık Dil tarih boyut
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Eki 2011 1.81 MB
Drawings
başlık Dil tarih boyut
EC2 English Copy URL
zipEC2 Series 3D Interactive Models English 05 Nis 2012 75.19 KB Copy URL
Article
Normen und Richtlinien [toc] Allgemeines Struktur des Normenwesens am Beispiel der EN ISO 12100 Europäische Richtlinien New Legislative Framework Blue Guide: Leitfaden für die Umsetzung der...
Standards and Directives [toc] General Structures of standards with EN ISO 12100 as an example ISO Standards Safety of Machinery — General Principles for Design ISO 12100:2010 UL Standards...