Back to top

EC1 Serisi

EC1 Serisi, maliyeti düşürmek ve silindir gövde boyutunu diğer Kollmorgen silindirlerine kıyasla yüzde 30 ila 40 oranında azaltmak için tasarlanmış sınırlı bir uygulama çözümü yelpazesi sunmaktadır. Çeşitli Kollmorgen tahrikleri ile tak-çalıştır özelliği için üretilen bu tasarım, düşük maliyet ve küçük bir gövde boyutu ile pnömatik uygulamalardan dönüşüm sağlamak için mükemmel olmasının yanı sıra üstün performans da gösterir.

Global
Kuzey Amerika dışında kısıtlı ürün
Elektrik Silindirleri - EC1 Büyük

Özellikler

EC1 Serisi ile kullanıma uygun motorlar şunlardır:

  • Kollmorgen CTP12 Serisi hibrit step motorlar (P7000 tahrik önerilir)
  • Kollmorgen AKM11B ve AKM13C Serisi AKM™ fırçasız servo motorlar
  • X17 (NEMA 17 hazır motor, 8 mm motor mili çapı)

Özellikler

  • Maks. strok uzunluğu: 200 mm (7.9 in)
  • Maks. itiş: 667 N (150 lbf)
  • 3.175 mm eksen ile tahrik edilen bilyalı vida
  • Step, fırçasız servo ve özel motor seçenekleri
  • Rulman/tahrik mahfazası: 6063-T6 alüminyum, anodize
  • Montaj levhaları: 6061-T6 alüminyum, dökme alüminyum levha, anodize
  • İtiş rulmanları: açısal temas, yüksek itiş bilyalı rulmanlar
  • İtiş borusu: 300 serisi paslanmaz çelik, 1/4 sert ve taşlanmış
  • Bilyalı vida ve somun: ısıl işlem görmüş karbon çelik alaşımı

Seçenekler

  • Standart veya 0.1 mm'ye kadar özel uzunluklar
  • Dişli, yuvarlak veya çatal mil uçları
  • Flanş, çatal, yan silindir montaj tipleri
  • Manyetik ev ve limit sensörleri

Spesifikasyonlar

MEKANİK ÖZELLİKLER Bilyalı Vida Versiyonu
Maks. Strok Uzunluğu, mm (in) 200 (7.87)
Vida ekseni, mm/dev(in/dev) 3.175 (.125)
Vida Çapı, mm (in) 9.525 (.375)
Ünite Diş Boşluğu, mm (in) 0.38 (0.015)
Boyutsal Standart Metrik ISO6431 Std.
Silindir Boyutu, mm (in) 30 (1.2)
Motor Montaj Tertibatı paralel ya da düz
PERFORMANS ÖZELLİKLERİ 25.4 km (1,000,000 in) gezinme ömrü standartı
Maks. İtiş Gücü, N (lbf) 667 (150)
Maks. Hız, m/s (in/s) 0.33 (13)
Maks. Görev Döngüsü Derecesi 100
Std. Çalışma Sıcaklığı Aralığı, °C (°F) -30 ila + 70 (-22 ila + 158)
Çevre IP54 Std. IP65 Ops.

Faaliyete Geçin

Başarılı bir makine tasarlamanıza ve oluşturmanıza ve dünyanın herhangi bir yerinde güvenilir bir şekilde üretken tutmanıza yardımcı olmak için Kollmorgen desteğine güvenin. Ortak mühendislik uzmanlarımız, hareket gereksinimleriniz için mükemmel bir çözüm sağlamak için sizinle birlikte çalışacaktır.

Bir hareket uzmanıyla konuşun
Dökümantasyon
başlık Dil tarih boyut
pdfEC Series User's Manual English 01 Oca 2000 6.67 MB Copy URL
Kurum Onayları
başlık Dil tarih boyut
Blue Guide German 15 Tem 2015 Copy URL
Veri Sayfası
başlık Dil tarih boyut
pdfEC1 Data Sheet en-US revA English 1.08 MB Copy URL
katalog
başlık Dil tarih boyut
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR Turkish 12 Şub 2016 11.05 MB
Electric Cylinder Selection Guide English 06 Kas 2019 15.93 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 06 Kas 2019 15.76 MB
Kollmorgen Electric Cylinder Selection Guide English 01 Oca 2018 12.86 MB
broşür
başlık Dil tarih boyut
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Eki 2011 1.81 MB
Drawings
başlık Dil tarih boyut
EC1 English Copy URL
zipEC1 Series 3D Interactive Models English 05 Nis 2012 72.42 KB Copy URL
Article
Normen und Richtlinien [toc] Allgemeines Struktur des Normenwesens am Beispiel der EN ISO 12100 Europäische Richtlinien New Legislative Framework Blue Guide: Leitfaden für die Umsetzung der...
Standards and Directives [toc] General Structures of standards with EN ISO 12100 as an example ISO Standards Safety of Machinery — General Principles for Design ISO 12100:2010 UL Standards...