Temel özellikleri bilmediginizde Ethernet agini kurmak can sikici olabilir. Ag terimi iki veya daha cihaz arasindaki iletisim baglantisi olarak tanimlanabilir. Bu cihazlara örnek olarak Ethernet iletisimini destekleyen bilgisayarlar, PLC'ler, servo sürücüler, HMI'lar, sensörler, kameralar gibi bilesenler verilebilir. Her cihaza bir kimlik atayarak ag kurulur. Bu ise "IP Adresi" kullanilarak yapilir. Ag üzerindeki her cihazin bir IP Adresi olmalidir ve bu adres ilgili agdaki diger tüm cihazlarin adresinden farkli olmalidir. Iki cihazin ayni IP Adresi olmasi halinde ag kurulamaz. Bir IP Adresinde dört sayi veya oktet bulunur. Her oktet sifir ila 255 arasinda bir deger içerir. IP Adresini tanimlamak için iki yöntem vardir: Statik IP ve DHCP (veya Otomatik IP).
Eger Statik IP kullaniyorsaniz, bu durumda her aygit için IP Adresini manuel olarak ayarlamaniz gerekir. Bu adres her cihazda kaydedilir ve degismez. Bu islem, birkaç cihaza sahip ag için basit ve hizlidir. Fakat, büyük aglarda çok zaman alabilir.
DHCP (Otomatik IP) ile, agdaki bir cihaz bu agda yer alan tüm cihazlarin IP adresini ayarlar. Bu ise, sunucu veya yönlendirici kullanan aglarda sik karsilasilir. Her cihazi DHCP kullanacak sekilde yapilandirabilirsiniz ve böylece sunucu veya yönlendiriciden IP Adreslerini alirlar. Microsoft Windows da diger cihazlarin IP Adreslerini tanimlayabilir. DHCP kullanildiginda, IP Adreslerini kendi basiniza tanimlamaniz gerekmez, IP Adresleri degisebilir. Bu islem IP Adreslerinin otomatik olarak yönetildigi büyük aglarda faydalidir. Sunucu, yönlendirici veya Windows isletim sistemi her cihazin uygun ve özel bir IP Adresi olmasini saglar.
IP Adresi 192.168.0.1 gibi bir sayi dizisidir. Bu adres çogu cihazin varsayilan statik IP Adresidir. Eger aginizda üç adet cihaz varsa, bu durumda adresleri su sekilde ayarlamaniz gerekir:
192.168.0.1
192.168.0.2
192.168.0.3
Windows isletim sistemi 169.254.250.x adresini DHCP için yapilandirilmis bir agda otomatik olarak tanimlanmis adres olarak kullanir.
Ilk üç oktetin ayni olduguna dikkat edin (Statik IP için 192.168.0.x; Windows DHCP için 169.254.250.x). Bununla bir alt ag tanimlanir. Tümüyle farkli IP Adresi numaralarina sahip olabilirsiniz. Bu ise küçük aglarda kayda deger bir farka sebep olmaz. Alt aglar, agi düzenlemek için büyük aglarda kullanilir. Bazi cihazlar bir alt agda yer alir, bazilari ise diger alt aglarda yer alir. Bunlar ancak alt ag maskesinin izin vermesi halinde iletisim kurabilir. Genellikle küçük aglar 255.255.255.0 alt ag maskesini kullanir. Bunun anlami, cihazlarin iletisim kurabilmesi için her cihazin ilk üç oktetinin ayni degere sahip olmasi gerektigidir. 255.255.0.0 alt ag maskesi ilk iki oktetin her cihazda ayni degere sahip olmasi gerektigi anlamina gelir.