Daha Az Kablo, Daha Küçük Pano, Daha Az Isı...Daha Çok Esneklik!
Daha az kablo, Daha küçük kontrol panosu, Daha az ısı...vay, kulağa ne hoş geliyor. Tüm bunları dağıtılmış bir çözümle başarabilir miyim?
Tabii ki, hem de daha fazlasını!
Dağınık Kontrol Mimarisi, hareket kontrol sürücülerinin kalabalık panolardan alıp motorların yanına, yani makinenin üstüne olayın yaşandığı yere taşıma anlamına gelir. Bunun sayesinde, bütün sürücüleri makinenin üzerine taşıyarak kontrol panolarının boyutunu azalttığını görebilirsiniz. Ancak diğer faydalarını nasıl göreceksiniz?
Dağınık Mimari, SADECE sürücüleri makinenin üzerine, yanına taşımak ya da motora entegre etmek değil aynı zamanda tüm kontrol sisteminizi nasıl tasarladığınızla da ilgilidir. Geleneksel bir Merkezî Kontrol Mimarisini düşünün. Tüm sürücüleriniz, güç kaynaklarınız ve diğer I/O cihazları koca bir panoya sıkıştırılmış ve her bir motora teker teker kablolar gidiyor. Geleneksel dediğimize göre bu kablolar da çoklu olacaktır (her motor için güç ve geribildirim). Dağınık çözümde motor, geribildirim ve endüstriyel ağ sistemi iletişimi tek bir kablo üzerinden çalışır ve kontrol mimarisi iletişimin endüstriyel ağ sistemi döngüsü üzerinden işlev görmesine imkan tanır.
Buradan yola çıkacak olursak, 8 eksen bir makine düşündüğümüzde – Kontrol panosu ilk motordan 5 metre uzakta ve izleyen eksenler 3 metre aralıkla – merkezî yaklaşımda yaklaşık 250 metrelik kablolamaya (Güç ve Geribildirim) karşılık gelir.
Düşünün, dağınık bir çözüm ile sürücüler, kontrol ettikleri motorun bir metre yakınındalar ve 35 metre kablodan kurtuluyorsunuz! Hesaplayın, %86 azalma! Uzak I/O eklediğinizde bu oran %90’a çıkıyor. Bu yüzden bu azalma sadece kabloların uzunluğunda değil aynı zamanda kablo kanallarında ve hatta kablolama işçilik ücretlerinde azalma anlamına geliyor.
Durun dahası da var (veya daha fazla azalma mı demeliyim). Daha küçük pano ve daha az elektronik bileşen dağıtılacak daha az ısı anlamına gelir. Elektronikler genelde ısıyı sevmezler ve güzel bir iklimlendirme sistemiyle sağlanan biraz soğuk havaya hayır demezler. Daha az ısı, pahalı bir iklimlendirme sistemine daha az ihtiyaç VE daha az enerji tüketimi demektir.
İyi bir dağınık tasarımın hemen görünmeyen başka bir yönü de esnekliktir! Başlangıçtan itibaren zihninizde dağınık bir sürücü mimarisi tasarlamak yeni olanakların kapısını açar. Bu seçenek modülerlikte daha fazla esnekliğe imkan tanır. Bu modülerlik kavramına daha sonra başka bir blog yazısında değineceğiz...
Tüm bu avantajlar OEM’in daha az bileşen, kısa montaj süresi ve tasarımda esneklik ile daha verimli bir makine inşa etmesine yardımcı olur, makinenin pazarlanabilirliği de artar. Son kullanıcılar düşük satın alma maliyetinin, artan güvenilirliğin ve üretim hattında yerden tasarruf olasılığının keyfini çıkarır.