Cartão de entradas digitais de 4 canais, Segurança
O AKT2G-SDI-004 é um cartão de 4 entradas digitais à prova de falhas. Com conexão de dois canais, atende aos requisitos de IEC 61508:2010 SIL 3, DIN EN ISO 13849-1:2015 (Cat 4, PL e), UL508, UL1998 e UL991.
Especificações
Consulte a ajuda da web do KAS para informações importantes sobre a aplicação e o uso de terminais de I/O com classificação de segurança.
Dados técnicos | AKT2G-SDI-004 |
---|---|
Número de entradas | 4 |
Exibição de status |
4 (um LED verde por entrada) |
Tempo de reação (ler entrada/gravar no barramento E) |
tipicamente: 4 ms, máximo: veja o tempo de reação ao erro |
Tempo de reação ao erro |
≤ tempo do fiscalizador |
Comprimento do cabo entre o senso e o terminal |
não blindado máx. 100 m (0,75 ou 1 mm²) blindado máx. 100 m (0,75 ou 1 mm²) |
Corrente de saída das saídas de relógio |
tipicamente 10 mA, máx. 15 mA |
Imagem do processo de entrada |
6 bytes |
Imagem do processo de saída |
6 bytes |
Tensão de alimentação AKT2G-SDI-004 (PELV) |
24 VCC (-15% / +20%) |
Entradas de tensão de sinal "0" |
-3 V a 5 V (EN 61131-2, tipo 3) consultar a seção Curva característica das entradas |
Entradas de tensão de sinal "1" |
11 V a 30 V (EN 61131-2, tipo 3) consultar a seção Curva característica das entradas |
Consumo de corrente da eletrônica modular em 24 V (sem consumo de corrente de sensores) |
4 canais ocupados: tipicamente 12 mA 0 canais ocupados: tipicamente 1,4 mA |
Consumo de corrente via barramento E |
4 canais ocupados: aprox. 200 mA |
Dissipação de energia do terminal |
tipicamente 1 W |
Isolamento elétrico (entre os canais) |
não |
Isolamento elétrico (entre os canais e o barramento E) |
sim |
Tensão de isolamento (entre os canais e o barramento E, sob condições de operação comuns) |
isolamento testado com 500 VDC |
Dimensões (L x A x D) |
12 mm x 100 mm x 68 mm |
Peso |
aprox. 50 g |
Temperatura ambiente permitida (operação) até SW 05 |
0 °C a +55 °C (consultar nota em Posição de instalação e distâncias mínimas) |
Temperatura ambiente permitida (operação) de SW 06 (semana 02/2014) |
-25°C a +55 °C (consultar nota em Posição de instalação e distâncias mínimas) |
Temperatura ambiente permitida (transporte/armazenamento) |
-40°C a +70°C |
Umidade do ar permitida |
5% a 95%, sem condensação |
Pressão de ar permitida (operação/armazenamento/transporte) |
(isso corresponde a uma altura de aprox. -690 m a 2.450 m acima do nível do mar, assumindo uma atmosfera de padrão internacional) |
Categoria climática de acordo com EN 60721-3-3 |
3K3 (o desvio de 3K3 é possível apenas com condições ambientais ideais e também se aplica apenas aos dados técnicos que são especificados de forma diferente nesta documentação) |
Nível permitido de contaminação de acordo com EN 60664-1 |
nível de contaminação 2 (em conformidade com a seção Manutenção de I/O de segurança) |
Condições operacionais inadmissíveis |
Os terminais de segurança não devem ser usados nas seguintes condições operacionais: • sob a influência da radiação ionizante (que excede o nível da radiação ambiental natural) • em ambientes corrosivos • em um ambiente que leva a sujeira inaceitável do terminal do barramento de comunicação |
Imunidade/emissão EMC |
está em conformidade com EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Resistência a vibração/choque |
está em conformidade com EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
Choques |
15 g com duração de pulso de 11 ms em todos os três eixos |
Classe de proteção |
IP20 |
Ambiente operacional permitido |
No painel de controle ou caixa de terminais, com classe de proteção mínima IP54 de acordo com IEC 60529 |
Posição de instalação permitida |
consultar seção Posição de instalação e distâncias mínimas |
Aprovações |
CE, cULus |
Mídia & Downloads
Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
---|---|---|---|
AKT2G I/O Manual EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
---|---|---|---|
AKT2G-SDI-004-000 TUV Certification | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G-SDI-004%20TUV%20Certitication%20Rev.00.pdf |
AKT2G-SDO-004-000 TUV Certification | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G-SDO-004%20TUV%20Certitication%20Rev.00.pdf |
Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Cartão do interruptor de freio
O cartão EtherCAT AKT2G-BRC-000-000 conta com capacitores de alto desempenho para estabilizar as tensões de alimentação.
Cartão do motor de passo, 50 VCC, 5 A, Controle de vetor
O cartão EtherCAT AKT2G-SM-L50-000 é destinado para a conexão direta dos motores de passo em um intervalo de potência médio de até 5 A e uma faixa de tensão de 8 a 50 V.
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.