Redutores NemaTRUE™
As caixas de engrenagem NemaTRUE™ estão disponíveis em quatro tamanhos padrões NEMA, em três tamanhos métricos e em versões de ângulo reto e em linha. Todos os modelos apresentam o nosso sistema RediMount™ para uma montagem rápida, sem erro em praticamente todos os motores. Estas caixas de engrenagem de precisão fornecem uma solução versátil e econômica para muitas aplicações. Temos muitas relações em estoque para entrega imediata através do nosso programa "Gearhead Express".

Recursos
Recursos
- Recuo: 13 arco-minutos
- Modelos de ângulo reto e em linha
- Relações disponíveis de 1:1 a 500:1
- Rolamentos de esferas com ranhuras profundas vedadas para um alinhamento preciso da engrenagem sol
- Engrenagens de aço HRC 55-60
- Gabinete de alumínio anodizado
- Sistema RediMount™
Benefícios
- Alta capacidade de transporte de carga radial
- A tecnologia de engrenagens PowerTRUE™ oferece maior capacidade de torque em um conjunto compacto para aplicações de ângulo reto
- Resistência superior contra desgaste e integridade de recuo adicional
- Montagem rápida, sem erro em praticamente todos os motores
- Gabinete leve e resistente à corrosão
Especificações
Tipo de montagem | Em linha | Ângulo reto |
---|---|---|
Precisão | 13 arco-minutos | 13 arco-minutos |
Tamanhos das estruturas (mm) | 17, 23/60, 34/90, 42/115 | 23, 34, 42 |
Capacidade de torque Nm (lb-pés) |
até 180 (133) | até 255 (188) |
Disponibilidade de relação | 3:1, 5:1, 10:1, 15:1, 25:1 30:1, 50:1, 100:1 |
1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1P, 5:1T, 6:1 9:1, 10:1, 12:1, 15:1, 20:1, 25:1 30:1, 40:1, 50:1, 60:1, 75:1, 90:1 100:1, 120:1, 125:1, 150:1, 200:1 250:1, 300:1, 400:1, 500:1 |
Capacidade de carga radial N (lb pés) |
até 3730 (839) | até 2900 (652) |
Sistema de montagem | RediMount™ | RediMount™ |
Mídia & Downloads
Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
---|---|---|---|
True Planetary Gearheads Installation EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/True_Planetary_Gearheads_Installation_en-US_rev2008.pdf |
Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
---|---|---|---|
Blue Guide | English, German | |
Compartilhar URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2022%3A247%3ATOC |
Suporte
Trade Compliance | ![]() |
Fevereiro 21, 2023 |
Normen und Richtlinien | ![]() |
Maio 10, 2017 |
Standards and Directives | ![]() |
Agosto 21, 2014 |

Fale Conosco >
Siga os links para obter as informações de contato.
Portal do parceiro AGV >
Através do Portal do Parceiro AGV, você poderá acessar nossos Serviços NDC, como Suporte Técnico, Atendimento ao Cliente e Treinamento. Aqui também é onde você também pode fazer o download do software NDC mais atualizado.Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.