Redutor e Engrenagem Planetária XTRUE™
A XTRUE™ Series oferece caixas de engrenagens planetárias e redutores de precisão econômicas que incorporam muitos recursos e benefícios que diferenciam toda a nossa linha de caixas de engrenagens TRUE Planetary™. Com capacidade de carga aprimorada, um sistema de montagem flexível e a capacidade de servir como um substituto fácil, a XTRUE Series oferece uma solução econômica para muitas aplicações. Estão disponíveis cinco tamanhos de frame com engrenagem de 1:3 a 1:100.

Recursos
Recursos
- Cinco tamanhos de frame: 40 mm, 60 mm, 80 mm, 120 mm, 160 mm
- Recuo: 13 minutos de arco
- Capacidade de torque: até 876 Nm
- Relações disponíveis de 3:1 a 500:1
Benefícios
- Mova uma carga pesada de maneira mais fácil, silenciosa e com menos recuo, graças às engrenagens TRUE Planetary™
- Diminua o tempo de inatividade com nosso versátil sistema de montagem RediMount™ : simplesmente alinhe, monte e ajuste a caixa de engrenagens para praticamente qualquer motor.
- Simplifique a manutenção da máquina com a saída com superfície aparafusada, permitindo a substituição fácil da maioria das caixas de engrenagens helicoidais comuns.
- Seja ecológico com o conjunto e todos os componentes em conformidade com a Diretiva UE 2002/95/EC (RoHS)
Especificação
Tipo de montagem | Em linha |
---|---|
Precisão | 13 minutos de arco |
Tamanhos de quadro (mm) | 40, 60, 80, 120, 160 |
Capacidade de torque Nm (lb-pés) |
até 876 (646) |
Disponibilidade de proporções | 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 8:1, 10:1, 15:1, 20:1, 25:1, 30:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1 |
Capacidade de carga radial N (lb-pés) |
até 2300 (517) |
Sistema de montagem | RediMount™ |
Mídia & Downloads
Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
---|---|---|---|
True Planetary Gearheads Installation EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/True_Planetary_Gearheads_Installation_en-US_rev2008.pdf |
Título | Idioma | Data | Compartilhar URL |
---|---|---|---|
Kollmorgen Full-line Catalog | inglês | Compartilhar URLVisualizar | |
True Planetary Gearheads Brochure de-DE rev2005 | inglês | Compartilhar URLVisualizar | |
True Planetary Gearheads Brochure it-IT 2005 | inglês | Compartilhar URLVisualizar | |
True Planetary Gearheads Catalog EN | inglês | Compartilhar URLVisualizar |
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.